EZ-PD™ PMG1-B1 High-voltage MCU with USB-C & PD
综述
使用EZ-PD™ PMG1-B1将您的嵌入式应用转换为USB-C
EZ-PD™ PMG1-B1是一款高度集成的单端口USB-C电力传输(PD)解决方案,集成了降压-升压控制器。在符合最新的USB-C和PD规范的同时,EZ-PD™ PMG1-B1在被充电应用的取电路径上有一个用于VBUS NFET的集成栅极驱动器。它还包括VBUS上的硬件控制保护功能。
EZ-PD™ PMG1-B1在一个集成的PD解决方案中支持广泛的输入电压范围(4至24V,耐压40V)和可编程的开关频率(150至600kHz)。EZ-PD™ PMG1-B1针对的是2-5节电池供电的应用,如电动工具、电动剃须刀和便携式搅拌器。它采用48-QFN封装。
EZ-PD™ PMG1-B1系列包括带有RD-DB 终端电阻(CYPM1116-48LQXI)和不带有(CYPM1115-48LQXI)的零件。这两种产品都有卷带和托盘的封装方式。
- 由于集成的单芯片解决方案,优化了面积和BOM
- 通过ModusToolbox™ EZ-PD™ PMG1 SDK进行简单定制
- 在你的应用程序中易于整合
- 片上安全保护
- 下载ModusToolbox™
- 购买PMG1-B1 kit套件 (即将推出)
- 下载入门 "PMG1应用程序说明
产品
视频
培训
支持