EZ-PD™ CCG7SC Single-port USB-C Power Delivery & DC-DC Controller
高度集成的 USB PD 和 DC-DC 控制器,适用于单端口和多端口充电应用
EZ-PD™ CCG7SC 是一款高度集成的单端口 USB Type-C 供电(PD)解决方案,带有 DC-DC 控制器,符合最新的 USB-C 和 PD 规范,面向单端口和多端口消费类 PD 充电应用。 它带有片上 32 位 Arm® Cortex-M0® MCU,允许使用 PWM、I2C 和 SPI 实现自定义功能,如源策略管理、负载共享和系统外设控制。
- USB PD 3.1 SPR 带 PPS
- Arm® Cortex-M0®处理器
- 128 KB 闪存,16 KB RAM,32 KB ROM
- 苹果 2.4 A、BC1.2、AFC 和 QC5.0
- 高边降压-升压 NFET 驱动器
- 支持降压和降压-升压配置
- 可配置的DC-DC转换器
- VCONN FET 和 HSCSA
- 输入电压范围:5 V 至 24 V
- 输入电压范围:40 V 容差
- CC 和 I2C 固件升级
- USB-C 多端口充电器和适配器
- USB-C 扩展坞下行端口
- 无线和 PD 充电器
- 点烟器适配器 (CLA)
EZ-PD™ CCG7SC 配备了 Arm® Cortex-M0® CPU,这是一款 32 位 MCU,针对低功耗操作进行了优化,具有广泛的时钟门控。 它包括一个具有 32 个中断输入的中断控制器(NVIC 模块)和一个可以将处理器从深度睡眠模式唤醒的唤醒中断控制器 (WIC)。 EZ-PD™ CCG7SC 器件具有 128 KB 闪存和 32 KB ROM,用于非易失性存储。 ROM 存储用于验证和设备驱动程序(例如 I2C 和 SPI)的库,从而为用户应用程序节省闪存空间。 闪存可灵活存储客户功能的代码,并允许固件升级以满足最新的 USB PD 规范和应用需求。 16 KB RAM 由软件控制,用于临时存储系统变量和参数的状态。 该设备还有一个包含启动和配置例程的监控 ROM。
USB PD 子系统包含 USB PD 物理层模块和支持电路。 物理层(PHY)由发射器和接收器组成,它们按照 PD 3.1 标准通过 CC 信道交换 BMC 编码的数据。 所有通信均为半双工。 PHY 使用避免碰撞技术来最大限度地减少信道上的通信错误。 USB PD 模块具有 USB Type-C 规范所需的所有终端电阻(Rp 和 Rd)和开关。 Rp 和 Rd 电阻对于实现连接检测、插头方向检测以及建立 USB 源和灌电流角色至关重要。 Rp 电阻器用作电流源。 EZ-PD™ CCG7SC 完全符合 USB PD 规范的修订版 3.1 和 2.0。 此外,该器件支持在 3.3 V 至 21 V 之间的所有有效电压下运行 PPS 操作。
- 高度集成和可编程的单端口 USB C 型 PD 和 DC-DC 控制器
- 支持 USB PD 3.1 SPR、BC1.2、苹果充电、三星 AFC 和 QC5.0 快充标准
- DC-DC 支持强制降压和降压-升压配置
- DC-DC 支持 150 kHz 至 600 kHz 开关频率
- DC-DC 支持 FCCM 和 PSM 模式
- DC-DC 支持峰值电流逐周期占空比限制控制
- 故障保护包括 OVP、UVP、SCP、OTP、VCONN OCP 和 VBUS-CC 短路
- 支持动态负载分配、电缆补偿、黑匣子、固件升级等功能