EZ-USB™ HX3PD USB 10 Gbps Hub Controller with USB Power Delivery
综述
业内首款支持USB PD的7端口USB 10 GbpsHUB 控制器IC
EZ-USB™ HX3PD 是业内首款支持PD的7端口USB 10 Gbps Type-CHUB 控制器,它包括两个USB-C + PD端口(一个上行端口,一个下行端口)和5个下行普通USB 10 Gbps端口。
EZ-USB™ HX3PD是英飞凌集成度最高的USB 10 Gbps集线器,它集成了5个芯片(两个4 端口USBHUB 控制器、两个USB PD控制器和一个DockDock管理控制器(DMC)),降低了物料清单(BOM)成本和解决方案的占板空间,使其成为USB-C适配器、Dock和显示器的理想选择。EZ-USB™ HX3PD的可配置USB 10 Gbps和USB 2.0 PHY能够改善信号质量、为电路板设计人员提供更大的灵活性,并且更易实现USB-IF合规。
- 获得USB-IF认证的USB 10 Gbps Hub Silicon(TID# 5030000008)
- 符合USB 10 Gbps标准的HUB 控制器,拥有7个下行端口
- 5个下行端口:支持USB 10 Gbps和USB 5 Gbps,同时向下兼容高速(480 Mbps)、全速(12 Mbps)和低速(1.5 Mbps)
- 2个下行端口:支持高速,同时向下兼容全速和低速
- 支持USB 10 Gbps、USB 5 Gbps和USB 2.0的链路层电源管理(LPM)
- 专用的高速事务转换器(Multi-TT)
- 集成USB-C收发器,支持USB-C正反插识别
- 支持4个端口的USB-C(1个上行端口和3个下行端口)
- 集成收发器(基带PHY)
- 集成上行端口(UFP)RD和下行端口(DFP)电流源RD
- 集成PD 控制器,支持PD 3.0规范(上行端口和 1 个下行端口)
- 上行端口:可配置为USB-C或TUSB-B端口
- 下行端口:可配置为三个USB-C和4个USB-A端口,或7个USB-A端口
- 复合型USB PD集线器,内置USB设备控制器
- USB Billboard、系统内固件升级、供应商特定消息传递服务
- 内置DockDock管理控制器
- 支持以下充电标准
- USB PD 3.0标准
- 电池充电规范(BC1.2)
- 苹果充电标准
- 符合USB-IF标准,提供两个4 端口USB 集线器,带有两个USB-PD 3.0端口
- 将总共5个芯片集成到一个芯片中,减少了BOM的组件数量,并缩小了PCB板的尺寸
- 集成AES/SHA/CRC加密块,通过Dock管理控制器进行固件安全升级
- 提供Intel USB4 / Thunderbolt 4的DockDock参考设计
- 支持USB PD 3.0、BC1.2、苹果、三星和QC 4.0充电标准
- 可配置USB PHY,以补偿PCB走线中的信号损失
- 独立集线器
- 主板集线器
- 显示器集线器
- 高级端口复制器
- 扩展坞
- 分体式PC设计
- 外部个人存储驱动器
- 键盘集线器
- 下载EZ-USB™ HX3PD数据表
- 观看EZ-USB™ HX3PD示视频
- 下载EZ-USB™ HX3PD固件和EZ-USB™ HX3PD配置实用程序
- 阅读EZ-USB™ HX3PD硬件设计指南应用说明
- 订购EZ-USB™ CY6611 HX3PD评估套件(EVK)
- 使用在线技术支持案例系统查看原理图
产品
视频
支持