TLE6251DS
综述
CAN 收发器 TLE6251DS 是单片集成电路,采用 PG-DSO-8 封装,适用于汽车和工业应用高速差分模式数据传输(高达 1 Mbaud)
和接收。该产品用作 CAN 协议控制器和物理总线之间的接口,兼容 ISO11898-2/-5。作为第一代高速 CAN (TLE6250) 的后续产品,TLE6251DS 设计在收发器关闭时(混合网络,15/30 端子应用)提供优秀的被动行为,并且具有低功率模式下通过 CAN 总线远程唤醒的功能。此功能支持与部分未接电节点组建网络。TLE6251DS 有两个工作模式:正常模式和待机模式。这些模式可以通过 STB 引脚进行选择。TLE6251DS 处于待机模式并且在总线上检测到消息时,TLE6251DS 更改 RxD 引脚电平,使其与总线信号(唤醒标志)相对应。TLE6251DS 还设计用于承受汽车应用的恶劣条件并且支持 12 V 和 24 V 应用。该集成电路基于智能电源技术 SPT®,支持双极和 CMOS 控制电路,与同一单片电路上的 DMOS 功率器件保持一致。
特征描述
- CAN 数据传输速率高达 1 MBaud
- 符合 ISO11898-2/-5 标准
- 支持 12 V 和 24 V 汽车应用
- 低功率模式下通过 CAN 总线远程唤醒
- 改变 RxD 发出唤醒信号
- 待机模式下无总线负载
- 针对电磁抗扰度 (EMI) 的广泛共模范围
- 数字输入兼容 3.3 和 5 V 逻辑器件
- CAN 对接地、电池和 V CC 短路保护
- 分裂式终端稳定逆向电平
- TxD 超时功能
- 过温保护
- 汽车瞬态保护
- 环保产品(符合 RoHS)
- AEC 认证
潜在应用
- 车身控制器和网关 ECU
- 仪表盘、仪表板
- 汽车音响和导航系统、信息娱乐系统
- 座椅和车门模块
支持