GNSS LNAs
适用于快速系统设计的低噪放大器
GPS/GLONASS/COMPASS 导航设备,无论是个人导航设备 (PND)、手机、平板电脑、还是智能手表或相机,都需要低噪或超低噪射频放大器 (LNA) 以及足够高的线性度以增强接收器的灵敏度,从而即使在恶劣条件下或电池电量不足的情况下依然能够实现最佳的定位效果。如今,大多数智能手机都装有导航应用,相比于独立的个人导航设备 (PND) ,智能手机对线性、尺寸和功耗的要求更高。
英飞凌可提供各种可增强信号灵敏度的 GNSS LNA。英飞凌的天线 GPS LNA IC 产品系列具有超低电流消耗和宽电源电压范围,可实现高兼容性和设计灵活性。
欲了解英飞凌的 GPS / GLONASS / COMPASS (GNSS) LNA 完整系列产品解决方案的更多内容,请探索完整的产品组合!
英飞凌广泛的产品组合包括适用于 GNSS 应用的低功耗LNA 和高线性 LNA。我们的产品组合包括单频带和双频带 LNA。
采用先进的 SiGe 工艺开发的英飞凌 GNSS LNA 具有以下特点:
- 最佳的噪声系数
- 同类产品中最佳的线性表现
- 一流的外形尺寸
在开发所有 LNA 产品的过程中,英飞凌与主要 OEM 厂商紧密合作,以满足所有的性能指标并实现快速简洁的系统设计。
低功耗或高线性 LNA
英飞凌的超低功耗 LNA 系列产品具有较低的消耗率,并能在非常高的增益下保留宝贵的电池电量。该产品是非常适合主要关注电池寿命的应用。在功耗不是主要问题时,高线性 LNA 可以提供稳定的性能和超低的噪声系数。
H3 单频带或双频带 LNA
为实现准确定位,在 L1 和 L2/L5 处使用两个单频带 LNA,或使用同时覆盖两者的单个双频段 LNA, 这种方法可以灵活地在任何设计中采用英飞凌的 GNSS LNA 产品。
英飞凌的 GPS LNA 系列产品让智能手机、平板电脑、相机和可穿戴设备的开发人员能够将更小但更强大的导航系统集成到其设计中。提高信号灵敏度能够让用户在城市和偏远环境中更好地使用精确的导航系统。