ISOFACE™ Output Switches
电隔离8路输出开关ISO1H801G、ISO1H811G、ISO1H812G、ISO1H815G、ISO1H816G和ISO2H823V
ISO1H81xG产品系列包含以下特点:
- 稳健的电流隔离(UL508和EN 61131-2认证),保护工业控制系统的3.3V/5V控制域
- 8通道,单个通道的开关能力高达1.2A
- 有源电流限制和过温保护
- 针对过热和Vbb欠压的诊断反馈
ISO1H81xG系列提供了并行和串行3.3V / 5V μC接口,便于与各种μC、μP、ASIC或FPGA直接连接。ISO1H81xG产品使OEM产品设计符合适用于可编程逻辑控制器(PLC)的IEC 61131-2标准(C区)的严格EMI要求。
高度集成化
ISOFACE™产品家族的8通道高边开关ISO1H81xG系列产品具备高可靠性且自带电隔离保护功能,它们都支持单片机或ASIC控制芯片的串行和并行接口,可驱动任何类型的阻性负载、感性负载或容性负载。
高可靠性
每个通道的最大额定负载电流可达1.2A, 以并联方式组合两个输出通道,可支持单通道2A的负载电流。它还集成了感应箝位二极管,这样在切换感性负载时,无需加装额外的箝位二极管来吸收换流功率。
内置安全与诊断机制
高边开关芯片上每个通道的输出电流和温度会被监控,防止输出短路并实现过温保护,这也加强了 ISOFACE™的极端坚固性和耐用性。如果发生输出短路或温度超过阈值时,相应的输出通道会被自动切断。此外,为确保MOSFET输出级的正确切换,器件会对负载侧的供电电压(V bb)进行监控。如果V bb降至所能承受的电压值甚至更低,输出会被自动切断。当过载或过温或电压过低的问题解决后,自动重启功能可以重新启动由MCU或ASIC输入到ISOFACE™的控制指令,从而重新恢复相应的通道工作。为了让安全理念趋于完备, ISOFACE™输出开关还提供了一个额外的禁用引脚。这个“紧急关闭”功能让单片机或控制ASIC可以同时关闭所有输出。如果有多个数字输出芯片被连接到一个单片机或一个控制ASIC ,该设置将成为特别有用的功能。
进一步加强自动诊断保护功能
ISOFACE™的第二代产品ISO2H823V集成了更多的诊断保护功能,除了每个通道可拥有5种不同的诊断功能之外,还增加了5种芯片级别的诊断功能。ISO2H823V丰富多样的自动诊断保护功能可以极大地方便系统对于突发事件的排查和检修,从而大大降低了维护时间和成本。
可靠性
ISOFACE™高边开关集成了8通道开关、电隔离保护以及相关的自动诊断功能,这使得客户的外围器件大大减少,从而方便了客户的产品研发、生产、维护,同时又能保证系统的高可靠性。