存在检测
综述
英飞凌提供全套高性能的即用型存在检测解决方案,为您的应用赢得市场先机,取得技术优势
英飞凌的雷达存在检测解决方案可在设置距离内检测人体的存在。从屏幕与显示器,到照明和安全设备,智能家居及智能楼宇范围内的任何设备均可“判断”活体是否足够接近,并触发操作。该解决方案由英飞凌的 XENSIV™ 60 GHz 雷达及其先进的嵌入式雷达存在检测软件提供支持,可检测精度极高的静态微动作和大动作大动作。
英飞凌的雷达存在检测解决方案灵敏度高,最远可在 5 米范围内感测到微动作和大动作。相较于传统的人体存在检测技术(如激光)及较新的超声波及被动红外技术,该雷达解决方案具备独特优势。
即便用户静立不动,英飞凌的存在检测方案也可侦测到呼吸的微动作而做出反应。凭借此微动检测功能,该方案成为用户与设备间直观交互操作的理想之选。因此,用户无需在传感器前挥手来让设备做出反应。
产品
英飞凌解决方案坚固耐用,可在室外使用。然而,某些室外应用可能需要更大的检测范围。若您需要更大的检测范围,请查看英飞凌的 24 GHz 工业雷达解决方案。
基于 XENSIV™ 60 GHz 雷达芯片的存在检测解决方案为您的应用实现以下特性和优势:
英飞凌存在检测解决方案特性 | 应用及其设计优势 |
灵活调整侦测距离 | 独立检测范围设置 |
微观运动检测(最远 5 米) |
即使在人站立或静止不动的情况下,也能实现可靠的存在检测 |
小型 15 mm x 20 mm 封装 |
尤为适用于小型 PCB 布局 |
宽视场: |
应用广泛 |
内置嵌入式软件的即用型规格评估板 |
上市更快 |
无需视频录制 | 为客户提供全面的隐私保护 |
坚固耐用 | 性能不受灰尘、烟雾及高温影响 |
隐蔽式集成 | 适用多种涂覆材料并可内置于应用中 |
视频
支持