远程控制-ASIL-D-英飞凌(Infineon)官网
燃料电池控制器
凭借第二代英飞凌AURIX™ 32 位微控制器产品系列,我们可提供满足电动汽车燃料电池控制单元系统要求的高性能处理单元。FFCU 负责燃料电池系统的整体过程控制,因此满足安全和安保要求非常重要。
用于燃料电池控制单元设计的英飞凌 32 位微控制器可提供高达 ASIL-D 级的功能安全支持以及针对操纵和网络攻击的保护,是需要安全和安全功能相结合的汽车应用的理想选择。英飞凌 AURIX™ 32 位微控制器可与OPTIREG™安全电源、压力和浓度传感器以及燃料电池监控 IC 结合使用,以进一步保证安全。如有需要,该系统可通过英飞凌OPTIGA™ TPM和F-RAM扩展。
英飞凌 AURIX™ 32 位微控制器还支持工程师从众多存储器、外设设备、频率、温度和封装选项中选择,从而实现轻松定制和快速上市,并具有跨多代的高度兼容性。
系统效益:
- AURIX™ 微控制器可与OPTIREG™ PMIC 解决方案搭配使用,确保满足燃料电池控制器的安全和安保要求
- AURIX™ 32 位微控制器支持众多存储器、外设设备、频率、温度和封装选项,具有跨代高度兼容性
- 英飞凌全球首选设计公司合作伙伴网络可为您的设计提供从构思到成品阶段的全程支持
- 提供评估套件,可缩短系统开发时间
远程控制产品被广泛应用于日常生活。与基于SAW的解决方案相比,基于PLL的RF解决方案在产品上市时间、物流成本、质量和可靠性等方面具有明显的优势。此外,R F遥控器克服了传统的红外解决方案的视距通信缺点。
The AIROC™ Bluetooth® portfolio, delivers the most reliable and highest performing connectivity for your applications. The AIROC™ Bluetooth® portfolio, consisting of Bluetooth® Low Energy-only and dual-mode Bluetooth® solutions that support Bluetooth® Classic as well as Bluetooth® LE.
The AIROC™ Bluetooth® Low Energy portfolio consists of CYW20736, CYW20835, PSoC™ 4 Bluetooth® LE and PSoC™ 6 Bluetooth® LE System-on-Chip (SoC) devices, and System-in-Package (SiP) modules based on these devices.
Recommended products to use in remote control units:
- CYW20835
- PSoC4 – BLE