多用途相机
综述
紧凑、高效、可靠的汽车摄像头解决方案
无缝集成多功能汽车摄像头,具有无与伦比的优势。随着支持高级驾驶员辅助功能(例如车道偏离警告、前方碰撞警告、交通标志和行人识别)的汽车摄像头市场迅速增长,我们的解决方案为紧凑而高效的摄像头系统的开发提供了支持。
产品
多用途摄像头 系统图
高度集成且可扩展的多功能相机解决方案
多用途摄像头在车辆安全性装置中发挥着越来越不可或缺的作用。随着摄像头系统重要性的飞升,必须要以最佳方式来集成这些系统。这正是您需要针对可扩展性和高集成度而设计的解决方案的原因。
- ISO 26262 安全功能
- 与安全功能兼容
- 高度集成
- 最低功耗
紧凑而高效的摄像头系统,具有集成安全功能
英飞凌为多功能摄像头系统提供高度集成的解决方案,支持下一代安全特性和功能。选择英飞凌可以获得无与伦比的益处:从对ISO 26262的支持和创新的供电概念到同类产品中的最低功耗及可选的安全防盗功能等。
多功能汽车摄像头产品亮点
英飞凌的AURIX™ TC3xx微控制器系列具有高达六核的高性能架构以及连接、安全和功能安全的高级特性,是相机解决方案的理想选择。
OPTIREG™ PMIC 是以汽车为重点的电源管理集成电路,由集成的多轨电源解决方案组成,适用于要求苛刻的汽车系统/模块。
OPTIREG™ 汽车线性稳压器是简单的 IC,可以将各种直接输入电流转换为较低电压的稳定输出电流。
视频