安全气囊控制系统
综述
英飞凌为强制性救生安全气囊系统提供的可扩展且灵活的解决方案
汽车安全气囊控制系统能够挽救生命、减少伤害,因此已成为当今车辆中必不可少的安全功能。尽管如此,但要在不影响乘客安全的前提下,尽可能降低安全气囊的成本,仍然存在巨大的压力。安全气囊应用时的需求:可扩展、灵活的安全气囊解决方案,以及符合 ASIL-D (ISO 26262) 要求的系统。
产品
适用于入门级和高端安全气囊系统的可靠解决方案
英飞凌为符合ASIL-D要求的入门级和高端安全气囊控制系统提供灵活的半导体解决方案。同样,您可以依靠我们全面的系统专业知识来解决所有与安全气囊相关的问题。由于英飞凌从同一来源提供所有组件,因此可以确定的是,您的安全气囊应用将始终可靠地运行。
- 符合 ASIL-D 标准
- 全系列安全气囊 ASSP
- 可扩展性和灵活性高
- 系统互操作性高
- 最佳性价比
- 故障率极低的产品
诸多好处,包括提高安全性和性能
- 安全气囊控制系统是大多数汽车的标配,也是许多国家要求的强制性设备。
- 英飞凌多样的产品,为构建从四个到二十多个点火回路的系统,带来了可扩展性和灵活性。
- 全系列安全气囊ASSP,从用于侧面碰撞检测的压力传感器到驱动器和收发器IC。
- 高性能 32 位 AURIX™ MCU 系列具有专用安全功能,可集成多种功能
- 组件在系统互操作性和最佳性价比方面进行了优化。
- 为了在全球各种 “新车评估计划”(NCAP)中获得尽可能高的分数,这些系统是必不可少的。
F-RAM 提供几乎无限的耐久性,可达到 100 万亿次读取和写入次数。传统的非易失性存储器的重复擦写次数通常低于一百万次,这迫使系统设计人员使用复杂的磨损均衡例程和高达 4 倍的密度来延长这些存储器的使用寿命。
推荐用于安全气囊系统应用的内存产品
传统事件数据记录器中的数据记录挑战
- 用于保存一条事件数据记录的临时 RAM 缓冲区。更多的数据意味着更大的内部 RAM
- 基于事件的触发器可解决耐久性限制。事件发生后,使用备用电源将数据记录在非易失性存储器中
- 更大的备用电容器可存储更多的数据
英飞凌解决方案
- 快速写入和即时非易失性 F-RAM 存储器功能,允许连续记录数据
- 无限可重复擦写次数,使临时 RAM 缓冲器不再需要
- 连续记录意味着即使在事件触发之前事件数据记录也是非易失性的
F- RAM 为汽车市场 提供全接口速度的快速写入功能。F-RAM 没有任何写入延迟,数据立即具有非易失性。传统的非易失性存储器在数据变得非易失之前会有五毫秒或更长时间的延迟。如果电源中断,则待处理的数据将丢失,除非系统有额外的电容或电池可以让系统保持开机直至数据存储完毕。
支持