JFIFC    $.' ",#(7),01444'9=82<.342C  2!!22222222222222222222222222222222222222222222222222<" }!1AQa"q2#BR$3br %&'()*456789:CDEFGHIJSTUVWXYZcdefghijstuvwxyz w!1AQaq"2B #3Rbr $4%&'()*56789:CDEFGHIJSTUVWXYZcdefghijstuvwxyz ?@e}ֲ"WOCڮ 9NRs 'r;Qj)Wҥk{8m}Gv q \I|$:zɏߠ9L`ӧ>3ˡ*s[ܠ#y@xW`^€/p xoN#K;" #Eq:w5Z6'vIddzMi~w$}WfKyg?5WRQ-`#VQoӶB&9=oμR{lnok#7,}YkE_܉!(Fd O|3:]Oh66H"[ ,BO^\kPZ?Za6o To=.t GLt?Y7hH~ǽg6W:>kQzrTʰjV$o s`X'`})!|޸-JSzt˨G+a~`Oo׽?ͭε}\\DiOLZĿg}D?'Mzڵe#RQrJ=9c]$7] &9_ZLG3ҝk #)s=8l\PۤqI2ӧoO1Gg}9m<5gؖO=#ڼ=ش%'dc1銣x+HѵgwNtwy(2>[.c0agހ$B&G(JuǮ;gVM2h< pyu?b[@'8d?L`@|+qߞnGꚩѴ9v1ݼ5$asCÚEsMiN^IadWՇsG|0Ydg-czzt32.}uiܰlF<m&/G"oَ`1KdvFD&nsF:qoh,if" ^C>N>lK۩F9|c[oFF+FPʀTp_J_lm(-м}|%k&>IP*p:~hvmFelZњDyʼn%GQt9#~4wd8ڠJcHu"]J."BJ jm$HhF[@ᅼ)PNAlDnwPIgY=b(czlOu5ȴՓrsn]ާn6𩑖1a䚛|L}ڢ,[ڠǠ<3@kX|9nзV5a1:\1NSI\$rB>84x~[Cg,l$cZz}dá_+۶nfڎD m$si-akyUU@W9>~U4ڀ%0!Y9 {֦X]ݜÏҨb2>hR:X' #j&a9]9).,tQp#V?U7 $AK Vd|{a[rh'+=2+6p[GyP vT1Z$mwG| ݞUF8ǷN$7a:c11|IIݟ/i=ZlFu*suO@/ɬ"Xr3:uuZUB1ϵf}nV;1%`:q׶I?SR%Y2 ٕX@I>-أnPNrym"w|n8qހU&Ef,*PY<8($Sou%9$}r3zs@4`!$OX®xǧTn%I\d'\s@x2:VD%`t1qYs\Df)9G=?O~$%S8qT$@TrT݂nI$g1ʞC +Ƅ(~,0H Px-iVY!,>@<䁐KY&G,'9 H x=yŨBQa.3+I#kR{q}EpE˿WɑrЀr< 8%,ʖ$ێ94|ycf| 'ڡʌp )%u g8?):T һT.I`=F[nWLWqyB+Fӂ=cUyPn= [YWzrv3T-7c#9sw"Cs#J#~y<vWolt4m ȒG͵@HZXݷtgb1W'ր/ H󴫂11QcrE dnV14gGր/iee},8*iVSҲaHVMR9¹@,tQp#V?3Qmۀ]GH'3*P_s {VgEf+c9EC$mwG| (i%{v?1T`yJb/Yd\R\C%%DJ;5\ 4Kd+$'MF4';@SmH;59Ad*R@U=Mn@ݜ;hL`V#vo"iAU$e $^ :"SE 7ADZSCpŊCȦMEQ!y1L#bG9? 3D@Z5m5@D4gpK0v+A3ZT;*~N\bLUubc n@>:H|D cvoʥb+rnKӌk&iI(@=}yr2`UH;h[&gǷ==jY䷷2LJG; g=sE v`Pr9Az} :,ɶBc$ ZGGݿz2cf] DW[sN>>ґ|d,>>J,Avwds& l㟨\gMe:Os2]|U~S> "R1[0ycgʂJK嘐 ڷ$"Āa2œ}궓 HŲ*I8r[ qNư\&T܏n3$haryQ0vSAUk68F\c$4#0E,Wױ$1IV )2CY$P;cN8+2ȩܲg0>Qpy,EѴGg%nU%c'=1<ܒ=Es0kICBq y-=[mfŸ2s;*xԐrq@TxЉFO"YɌ*NZ8$wӤVGK(&&4u^VWښ-NFq=ZI,gWFH' n*4(nX^pqyR\F lA=P