EICEDRIVER® 6ED003L06-F―3相IGBT制御用ゲートドライバIC

インフィニオンの新製品、EICEDRIVER® 6ED003L06-Fは、3相システム向け、IGBTやMOSFET向けフルブリッジドライバです。ブロッキング電圧は最大600Vまで対応可能です。SOI(Silicon-On-Insulator)テクノロジーの採用により、高い逆電圧特性を実現しました。標準的なモノリシックの高電圧ICテクノロジーとは異なり、インフィニオンのSOI薄膜テクノロジーには寄生サイリスタ構造がありません。その結果、温度条件や電圧条件の変化に対しての、ラッチアップ耐量が優れています。このドライバは、コンスーマ・アプリケーションや産業用アプリケーションに適しています。
特長
- SOIテクノロジーの採用により、逆耐圧-50Vまで可能
- ハイサイドドライバへブートストラップ回路を通して電源供給
- CMOS/LSTTLコンパチブル入力(反転ロジック)
- クロスコンダクション防止機能付き
- 異常時には、すべてのスイッチをシャットダウン
用途
- 洗濯機
- エアコン
- 制御ファン
- 冷蔵庫
- 冷凍庫
- ミシン
- 食洗機
6ED003L06-Fのブロックダイアグラム

注文番号
SP000246764

