ITS/ISPファミリ― 産業用アプリケーション向けに最適化された保護機能付スマートスイッチ

インフィニオンは、コスト面を考慮し、産業用のニーズに最適なPROFET®デバイスの投入を通じて、スマート・ハイサイド・パワースイッチのポートフォリオを拡充しました。新しいITS/ISPファミリーは動作温度範囲が-30~ +85℃となっています。デバイスはいずれもRoHS準拠であると共に、環境に優しい産業用アプリケーションに求められる各種規制要件を満足しています。BTS/BSPファミリと同様、ITS/ISPファミリも重い負荷を駆動することができるほか、各種保護機能を持ち、リフトやドアの制御、プリンタ、センサ、レベルメータなど、産業用アプリケーションに最適なデバイスとなっています。
特長
- 動作温度範囲:-30℃~ +85℃
- 短絡、過熱、過負荷、静電放電(ESD)、バッテリ逆接、接地喪失に対する保護機能
- 低電圧シャットダウン
- 誘導性負荷をサポート
- 非常に低い待機電流
用途
- モータドライバ
- 白熱灯ドライバ
- リレードライバ
2チャネル品ITS 5215Lのブロックダイアグラム

注文番号
ISP452 SP000219823
ISP742RI SP000221229
ISP752R SP000219825
ISP752T SP000211730
ISP762T SP000221228
ISP772T SP000219824
ITS4140N SP000240073
ITS4141D SP000221235
ITS4141N SP000219536
ITS4142N SP000221218
ITS428L2 SP000221220
ITS4880R SP000219527
ITS5215L SP000219826
ITS716G SP000219534
ITS724G SP000219835