高度なハイサイドアプリケーションに適したグリーン化対応PROFET®スイッチ

  PG-DSO20/PG-DSO14/PG-DSO12

インフィニオンでは、140m~19mΩという2チャネル対応のハイサイド・パワードライバ、PROFET®2ファミリを発売しました。厳しい自動車環境において、完璧な保護機能を提供するデバイスです。最新のPROFET®には、あらゆる障害状況をカバーする診断機能が用意されています。電流制限値が高いため、高容量負荷を駆動しても過熱する心配がありません。製品はいずれも電流検出機能を有しており、診断信号は、ON状態でもOFF状態でも、オープン負荷(OL)と短絡(SC)を区別することができます。製品ファミリはすべてPWM機能にも対応しており、バルブなどアプリケーションの寿命をのばすことができます。このデバイスは、自動車用・産業用アプリケーションにおいて、電球照明や、モータなどの誘導性負荷の駆動に最適です。

お問い合せ(日本国内)

インフィニオン テクノロジーズ ジャパン株式会社:

購入に関して

国内販売代理店