自動車アプリケーション用スマート・ハイサイド・パワー

環境とその維持はいずれも、世界的に重視されるようになったキーワードです。インフィニオンでは昔から資源の責任ある使用を重視してきており、その一環として、今回、スマート・ハイサイド・パワースイッチを堅牢で環境に優しいパッケージに収め、リードも鉛フリーとした製品を自動車アプリケーション用に提供することにしたのです。
BTS 443P(堅牢なグリーンパッケージに収めたスマート・ハイサイド・パワースイッチ)
BTS443Pは、シングルチャネルのハイサイド・パワースイッチ(16mΩ)をPG-TO252-5-11パッケージに収めた製品です。保護機能として は、逆接時にパワートランジスタのスイッチングによって電力損失を抑えるReverSaveRが搭載されています。電流制御入力を備え、負荷電流検出機能 を持つ診断フィードバックも搭載しています。BTS 443Pにはグリーン化対応(RoHS準拠)製品もあり、鉛フリーのリードを持ち、IPC/JEDEC J-STD-020による鉛フリー・ソルダリングが可能です。負荷としては、抵抗性、誘導性(フリーホイールダイオードを使用)、容量性のいずれも使用可 能で、自動車用アプリケーションにおける大電流負荷に最適です。
BTS 443P(グリーン対応品)ブロックダイアグラム

注文番号:
BTS 443P SP000264198
BTS 6133D(堅牢なグリーンパッケージに収めたスマート・ハイサイド・パワースイッチ)
BTS 6133Dは、シングルチャネルのハイサイド・パワースイッチ(10mΩ)をPGTO252-5-11 パッケージに収めた製品です。保護機能としては、ReverSaveRとInverSaveが搭載されています。ReverSaveRは、逆接時にパワー トランジスタのスイッチングによって電力損失を抑える機能です。InverSaveは逆負荷電流モード(このモードでは、電流検出機能が利用できなくなり ます)で、パワートランジスタを自動的にオンとする逆動作が可能です。電流制御入力を備え、負荷電流検出機能を持つ診断フィードバックも搭載しています。 BTS 6133Dにはグリーン化対応(RoHS準拠)
製品もあり、鉛フリーのリードを持ち、IPC/JEDEC J-STD-020による鉛フリー・ソルダリングが可能です。負荷としては、抵抗性、誘導性(フリーホイールダイオードを使用)、容量性のいずれも使用可 能で、自動車用アプリケーションにおける大電流負荷に最適です。
注文番号:
BTS 6133D SP000274948
BTS 6142D(堅牢なグリーンパッケージに収めたスマート・ハイサイド・パワースイッチ)
BTS6142Dは、シングルチャネルのハイサイド・パワースイッチ(12mΩ)をPG-TO252-5-11パッケージに収めた製品です。保護機能とし ては、逆接時にパワートランジスタのスイッチングによって電力損失を抑えるReverSaveRが搭載されています。電流制御入力を備え、負荷電流検出機 能を持つ診断フィードバックも搭載しています。BTS 6142Dにはグリーン化対応(RoHS準拠)製品もあり、鉛フリーのリードを持ち、IPC/JEDEC J-STD-020による鉛フリー・ソルダリングが可能です。負荷としては、抵抗性、誘導性(フリーホイールダイオードを使用)、容量性のいずれも使用可 能で、自動車用アプリケーションにおける大電流負荷に最適です。
注文番号:
BTS 6142D SP000264200
BTS 6143D(堅牢なグリーンパッケージに収めたスマート・ハイサイド・パワースイッチ)
BTS6143Dは、シングルチャネルのハイサイド・パワースイッチ(10mΩ)をPG-TO252-5-11パッケージに収めた製品です。保護機能とし ては、逆接時にパワートランジスタのスイッチングによって電力損失を抑えるReverSaveRが搭載されています。電流制御入力を備え、負荷電流検出機 能を持つ診断フィードバックも搭載しています。BTS 6143Dにはグリーン化対応(RoHS準拠)製品もあり、鉛フリーのリードを持ち、IPC/JEDEC J-STD-020による鉛フリー・ソルダリングが可能です。負荷としては、抵抗性、誘導性(フリーホイールダイオードを使用)、容量性のいずれも使用可 能で、自動車用アプリケーションにおける大電流負荷に最適です。
注文番号:
BTS 6143D SP000264199
特長
- ラッチ付きショート保護、過熱シャットダウンによる再起動、電流制限、過負荷保護、過電圧保護(ロードダンプあり)
- 負荷電流検出機能(過負荷、過熱シャットダウン、短絡シャットダウン時におけるフォルト信号)、電流制限機能
- GNDピンの欠落とVbbピンの保護(帯電した誘導負荷には外付けダイオードで対応)
- 非常に小さい待機電流、優れたEMC特性
- AEC認定、グリーン化対応製品(RoHS準拠)
用途
- 自動車用アプリケーション―照明など、突入電流の大きいものに最適:
- 照明モジュール(ハイビーム/ ロービームの従来型ヘッドライトや、HIDヘッドライト、フォグライト、ディマー、テールランプなど)
- ボディモジュール
- モータ(フリーホイールダイオードを使用)
- メインのフェイルセーフ・スイッチや加熱システム(シート、グロープラグ、アクセサリー類など)
- メカリレー、ヒューズ、ディスクリート回路の代用
- 12V接地負荷の診断フィードバック機能を持つμC互換のハイサイド・パワースイッチ
BTS 6133D、BTS 6142D、BTS 6143D(グリーン対応品)ブロックダイアグラム