高性能バッテリマネージメントに最適なSuperSO8パッケージ新型PチャネルMOSFET

Pチャネル(P-ch)MOSFETを放熱性に優れたSuperSO8パッケージへ収めることで、従来SO8パッケージが使用されてきたアプリケーションに対し、先進のソリューションを提供します。SO8パッケージと比較してリードレスのSuperSO8はドレインパッド(チップ裏面)からの放熱により、高い許容損失と電流密度を実現します。ゲート・ソース間電圧(VGS)の定格は+/-25Vのため、ノートPCのバッテリ管理に最適です。
特長
- 30V Pチャネル・テクノロジー
- VGS定格+/-25V
- 放熱性に優れた業界標準のリードレスSSO8パッケージ(フットプリントはSO8パッケージと共通)
- 30A以上のドレイン電流に対応
- RoHS準拠
用途
- バッテリ充電
- バッテリ保護
- ロード・スイッチ
- DC/DCコンバータ
- バックライト用インバータ(液晶テレビなど)
電気的特性

注文番号
BSC080P03LS G SP000359664
BSC130P03LS G SP000359666
BSC200P03LS G SP000359668