トランスミッタ
Transmitter ICs for Wireless Control
インフィニオンのワイヤレスコントロール・シリーズのトランスミッタは、集積度が高く、外付け部品は少数ですみます。これらデバイスには、完全集積型のPLLシンセサイザとループアンテナ駆動制御用の高効率パワーアンプが搭載されています。また、独自の回路設計とパワーアンプ設計の採用により、電流消費の低減と、それによるバッテリー寿命の節約を可能にしています。
さらに、パワーダウンモードや低出力検出機能、選択可能な水晶発振器周波数、分周クロック出力などの特長があります。これらICはASKとFSK両方の変調に使用できます。
低・中出力用TDK510X(F)シリーズ(2dBm~5dBm)
高出力用TDK511X(F)シリーズ(10dBm)
- Product Type List
- Documents
- Contact us