磁気式位置検出センサ

  • 製品
  • ハイライト
  • 技術資料他
  • ボード
  • シミュレーション
  • ビデオ
  • Forums
  • サポート
  • ソフトウエア&ツール
  • myInfineon

世界をリードするテクノロジーと品揃え

 

なぜインフィニオンは、センサアプリケーションを実現するパートナーに選ばれるのでしょうか。

  • センサを幅広く扱うメーカーとして、非常に多様な磁気センサ製品を提供しています

  • テクノロジーをリードするメーカーとして、圧力センサや磁気センサの優れたテクノロジーをベースにして非常に革新的な統合型センサICを提供しています

  • センサの設計・生産で40年の経験を有するメーカーとして、この10年間で40億個を超える統合型センサを販売してきました

  • 頼れるパートナーとして、現在は1日あたり200万個以上のセンサを車載市場に提供しています

  • 他社の追随を許さない品質を提供するメーカーとして、磁気センサはもちろん、MEMSベースの圧力センサでも業界標準の品質レベルを実現しています

  • ISO26262(自動車の機能安全規格)適合システムのサポートで主導的な役割を担っています
 Magnetic position sensors

 



Publication_Library IFX_Website-Button_Selection-Guide_2014 elearning_new

 

ダウンロードはこちら

Sensor_Solutions_Selection_Guide_2016



Hall Switch  Linear Hall IC  3D Magentic Sensor  Angle Sensor 

最近の自動車では、安全、車体、パワートレインなどに磁気センサを使用する数多くのアプリケーションがあります。インフィニオンは、将来の動向をしっかりと見きわめて、さまざまな車載向け安全関連システム用の優れたセンサICを提供し、自動車のさらなる安全に貢献します。電動パワーステアリング(EPS)では、インフィニオンの磁気角度センサおよびリニアホールセンサが、ステアリング角度およびステアリングトルクの計測に使われています。
インフィニオンの磁気センサの品揃えは、今では250を超えるさまざまな製品構成となっています。

たとえば、インフィニオンのホールスイッチは、ブラシレスDCドライブ(BLDC)の電流整流用に理想的なソリューションとして評価されています。多くのアプリケーションでは、従来通りのブロック整流を必要としますが、ホールスイッチはその用途に最適です。また、インフィニオンの角度センサファミリーを使ってロータ角度を直接計測することにより、効率をさらに向上させることもできます。

インフィニオンが新しく開発した革新的3D磁気センサファミリーは、低い消費電流およびコスト最適化された設計によって、新しい磁気センサアプリケーション特有のニーズに対応し、たとえば制御機器、ジョイスティック、電気メーター(改ざん防止)などの産業用および民生用アプリケーションに適しています。さらに、方向指示器や変速レバーなど、3D磁気を利用する小電力の車載用アプリケーションに最適です。

 

 


Product Selection Guide

Title Size Date Version
22.2 MB 21 2 2017 00_00
6.5 MB 01 1 2013 01_00
5.7 MB 28 4 2016 01_01
5.1 MB 01 1 2013 01_00

Application Notes

Title Size Date Version
710 KB 02 12 2015 01_00
1 MB 31 5 2016 01_06
1.3 MB 20 7 2016 01_00
1.2 MB 16 7 2012 01_00
1.6 MB 01 9 2011 01_01
148 KB 24 7 2007
25 KB 24 7 2007
1.3 MB 16 6 2010 01_01
1.1 MB 26 5 2010 01_01

FAQ Document

Title Size Date Version
209 KB 24 7 2007 01_01

Application Brochure

Title Size Date Version
5.4 MB 01 4 2013 01_00
6.9 MB 01 7 2013

Application Brief

Title Size Date Version
329 KB 11 6 2015 01_00

Product Brief

Title Size Date Version
214 KB 03 2 2016 02_00

評価用ボード

ボード ファミリー 詳細 ステータス
TLE5012B EVALKIT Sensor The kit consists of a PGSISI box and an evaluation board and allows evaluation of an integrated Giant Magneto Resistance (iGMR) angle sensor. The evaluation board (PCB) with angle sensor and rotating magnet is available seperately (without PGSISI box). See TLE5012B EVALBOARD.
  • TLE 5012B
active and preferred
TLE4997 EVALBOARD Sensor The evaluation board allows evaluation of the linear Hall TLE 4997 family.
  • TLE4997x
on request
PGSISI-2 INTERFACE BOX
    on request
    TLE4997X PROGRAMMER KIT Sensor The kit consists of a PGSISI box (programming interface) and an evaluation board which allows evaluation of the linear Hall TLE 4997 family. The evaluation board (PCB) is available seperately (without PGSISI box). See TLE4997 EVALBOARD.
    • TLE 4997x
    active and preferred
    TLE5009 EVALBOARD(PCB) Sensor An evaluation board that allows evaluation of an integrated Giant Magneto Resistance (iGMR) angle sensor.
    • TLE 5009
    active and preferred
    TLE4998X PROGRAMMER KIT Sensor The kit consists of a PGSISI box (programming interface) and an evaluation board which allows evaluation of the linear Hall TLE 4998 family. The evaluation board (PCB) is available seperately (without PGSISI box). See TLE4998 EVALBOARD.
    • TLE 4998x
    active and preferred
    TLE5011 EVALBOARD(PCB) Sensor The evalboard consists of an evaluation board and allows evaluation of an integrated Giant Magneto Resistance (iGMR) angle sensor. To use a evaluation software a PGSISI 2 Box is mandatory.
    • TLE 5011
    active and preferred
    TLE4998 EVALBOARD Sensor An evaluation board which allows evaluation of the linear Hall TLE4998 family.
    • TLE 4998x
    on request
    EVAL ISO1I813T Gate Driver ISOFACE™ ISO1I813T Evaluation Board for galvanically isolated 8-Channel Digital Input Ics with IEC61131-2 compatible characteristics for industrial applications
    • ISO1I813T
    active and preferred
    TLE5011 EVALKIT Sensor The kit consists of a PGSISI box and an evaluation board and allows evaluation of an integrated Giant Magneto Resistance (iGMR) angle sensor. The evaluation board (PCB) with angle sensor and rotating magnet is available seperately (without PGSISI box). See TLE5011 EVALBOARD
    • TLE 5011
    active and preferred
    TLE5012B EVALBOARD Sensor An evaluation board that allows evaluation of an integrated Giant Magneto Resistance (iGMR) angle sensor.
    • TLE5012B
    on request
    TLE5009 EVALKIT Sensor The kit consists of a PGSISI box and an evaluation board and allows evaluation of an integrated Giant Magneto Resistance (iGMR) angle sensor. The evaluation board (PCB) with angle sensor and rotating magnet is available seperately (without PGSISI box). See TLE5009 EVALBOARD.
    • TLE5009
    active and preferred

    Simulation Tool

    Title Size Date Version
    559 B 06 4 2017 01_00
    557 B 06 4 2017 01_00
    557 B 06 4 2017 01_00
    557 B 06 4 2017 01_00
    557 B 06 4 2017 01_00
    557 B 06 4 2017 01_00
    557 B 06 4 2017 01_00
    557 B 06 4 2017 01_00
    557 B 06 4 2017 01_00
    557 B 06 4 2017 01_00
    557 B 06 4 2017 01_00
    557 B 06 4 2017 01_00
    557 B 06 4 2017 01_00
    557 B 06 4 2017 01_00
    559 B 06 4 2017 01_00
    559 B 06 4 2017 01_00
    559 B 06 4 2017 01_00
    559 B 06 4 2017 01_00
    557 B 06 4 2017 01_00
    557 B 06 4 2017 01_00
    557 B 06 4 2017 01_00
    557 B 06 4 2017 01_00
    559 B 06 4 2017 01_00
    559 B 06 4 2017 01_00
    559 B 06 4 2017 01_00
    557 B 06 4 2017 01_00
    557 B 06 4 2017 01_00
    557 B 06 4 2017 01_00
    557 B 06 4 2017 01_00
    557 B 06 4 2017 01_00
    557 B 06 4 2017 01_00
    557 B 06 4 2017 01_00
    557 B 06 4 2017 01_00
    559 B 06 4 2017 01_00
    557 B 06 4 2017 01_00
    557 B 06 4 2017 01_00
    557 B 06 4 2017 01_00
    557 B 06 4 2017 01_00
    557 B 06 4 2017 01_00
    559 B 06 4 2017 01_00
    559 B 06 4 2017 01_00
    559 B 06 4 2017 01_00
    559 B 06 4 2017 01_00
    559 B 06 4 2017 01_00
    557 B 06 4 2017 01_00
    557 B 06 4 2017 01_00
    557 B 06 4 2017 01_00
    557 B 06 4 2017 01_00
    557 B 06 4 2017 01_00
    557 B 06 4 2017 01_00
    557 B 06 4 2017 01_00
    553 B 06 4 2017 01_00
    557 B 06 4 2017 01_00
    557 B 06 4 2017 01_00
    557 B 06 4 2017 01_00
    559 B 06 4 2017 01_00
    557 B 06 4 2017 01_00
    557 B 06 4 2017 01_00
    557 B 06 4 2017 01_00
    559 B 06 4 2017 01_00
    557 B 06 4 2017 01_00
    557 B 06 4 2017 01_00
    557 B 06 4 2017 01_00
    559 B 06 4 2017 01_00
    559 B 06 4 2017 01_00
    559 B 06 4 2017 01_00
    Magnetic Position Sensors in Automotive and Industrial Applications

    Magnetic Position Sensors in Automotive and Industrial Applications

    Introduction into Magnetic Position Sensor Markets for ATV and I applications; presentation of IFX Hall Switch and Angle Sensor Product Families.

     
    Length 4:55

     

    Find an answer to your question

    Infineon welcomes your comments and questions.

    If you have any questions concerning our products, please fill out the following form. Your inquiry will be sent to the appropriate specialist who will be in touch with you as soon as possible.

    You will receive a confirmation E-mail to validate your address in our system. Any attached file to the reply which will help to support your inquiry is highly appreciated.

    I agree that my personal data mentioned above (including my e-mail address and phone number) can be gathered, processed and used for sales promotion and market research by Infineon Technologies AG and its licensed distribution partners.

    For more information about our privacy policy please click onPrivacy Policy

    Where to buy

    Please use our location finder to get in contact with your nearest Infineon distributor or sales office

    Find a location

    Ask Infineon