RF 可変容量ダイオード
Select a Subcategory
インフィニオンにはRF小型シグナルディスクリートの分野で30年を超える開発の専門知識があり、弊社はダイオード、トランジスタおよびMOSFET、ESD保護ダイオードを含むRFフロントエンド製品の完全なポートフォリオを提供します。
RFバラクタダイオード紹介
- クラス最高のRF性能と深いRF専門知識
- 確立された大量生産技術が最高の部品間均一性を保証します
- 長期にわたる製品提供の約束
- 高集積化されたモジュールのための先進のパッケージ小型化テクノロジー
- 自動車対応品質(AEC Q101認証済み)
- RoHS適合
アプリケーション例
- 携帯電話、コードレスホン用電圧制御発振器(VCO)
- LNB用局部発振器
- 衛星、UHF、VHFおよびFMチューナ・プレステージのプレフィルタ