小信号ディスクリート(RF)
Select a Subcategory
- RF 可変容量ダイオード
- RFミキサ +Power ディテクタ用ショットキーダイオード
- Design House Partner
- 高信頼性ディスクリート
- RFテクノロジーを用いたインテリジェント・インタフェース
- RFパワー
- Cellular (420 MHz to 500 MHz)
- Cellular (700 MHz to 1000 MHz)
- Cellular (1475 MHz to 1559 MHz)
- Cellular (1800 MHz to 1995 MHz)
- Cellular (2000 MHz to 2200 MHz)
- Cellular (2300 MHz to 2700 MHz)
- General Purpose Transistors (700 MHz to 2200 MHz)
- UHF Broadcast (470 MHz to 860 MHz)
- UHF & L Band (400 MHz to 1400 MHz)
- Design Tools
- RF Power - Distributors
- ワイヤレスコントロール(微弱無線)
- 無料サンプルキットをどうぞ!
RFとして広く知られている無線周波数の発展のおかげで、デバイスはワイヤレスになりました。
どんなワイヤレスデバイスもその中心は、主にRFトランシーバとRFフロントエンド・コンポーネントを含む、システムのワイヤレス部分です。システム内のRFトランシーバから最高の性能を引き出すことは、すべてのシステムデザイナーが直面する主な課題です。移動通信の複数の周波数帯とモード(CDMA/GSM/EDGE/UMTS/LTE)が共存する今日の小型携帯通信デバイスと、成長し続ける補完的なワイヤレスアプリケーションにおいては、それはさらに困難になります。
インフィニオンのRFシンクタンクは、究極のユーザ体験を目指しています。これは、サイズ、性能および費用の間の最適なトレードオフを果たした優れた製品によって可能となります。弊社は、30年を超えるRF製品の設計およびテクノロジーによって得られた経験に基づき、商品化促進のために簡単に差し替えられるソリューションの設計によって、顧客の労力を最小化するよう努めています。また弊社の最新のアプリケーションのノウハウと未来志向の考え方により、最適な製品を、タイミングよく、最適なシステムにお届けします。
インフィニオンのRFポートフォリオは、ディスクリートダイオードからワイヤレスアプリケーション用の先進トランシーバまで拡がる、広範囲の製品をお届けします。これらのソリューションは、2G/3G/4Gモバイルコミュニケーション、GPS、WLAN、WiMAX、FM、モバイルTV、ブルートゥース、AMR、Zigbee、RKE、車載レーダ、NFCおよびその他多くを含む、無数のアプリケーションをカバーします。
各製品カテゴリの下にあるセレクションテーブルを使って、アプリケーションに最適のデバイスを選んでください。アプリケーション・ノート、評価ボード、サンプルキットならびにブローシュアを含む弊社の豊富なサポート資料もご利用ください。
- RF MMIC LNA
- RFスイッチ
- RFトランジスタ
- RFアンテナESD保護
- GPSフロントエンド・コンポーネント
- RF MOSFET
- RFピンダイオード
- RFバラクタダイオード
- RFミキサ+ディテクタ・ショットキー・ダイオード
- 高信頼性ディスクリート
- RFパワー
- ワイヤレス制御