スマートローサイド & ハイサイドスイッチ

  • 製品
  • ハイライト
  • 技術資料他
  • ボード
  • シミュレーション
  • ビデオ
  • Forums
  • サポート
  • ソフトウエア&ツール
  • myInfineon


 

産業用アプリケーション向けハイサイドスイッチ

産業用PROFET™デバイスは、いずれもエネルギーに対する堅牢性がきわめて高く、誘導性負荷のスイッチングやリレーの駆動に最適です。主に使われているのは、主に最大58Vまでの高電圧アプリケーションや高速なPWMアプリケーション(最大1kHzまで)などの分野であり、何よりも注目すべき点は、負荷のインダクタンスが高くてもスムーズなスイッチングを実現することです。定評のある主力デバイスは、-30°Cから85°Cの温度範囲で動作可能であり、さらに、新しい産業用PROFET™ファミリーでは、-40°Cから125°Cへと動作温度範囲の拡張を実現しています。製品のコンセプトとして、過熱、短絡、過負荷、電流制限、負荷オープン検知などのさまざまな保護機能を備えており、診断機能も利用可能です。

 

High Side Switches for Industrial Applications

 

PROFET – スマート機能付きのハイサイドスイッチ

高度に集積化されたPROFET™(PROtected FET)ファミリーは、診断や保護などのスマートな機能を数多く備えています。インテリジェントなPROFET™パワースイッチはDMOSパワートランジスタとCMOS論理回路で構成され、必要なすべての保護機能を内蔵しています。
PROFET™ファミリーは、過電流、過電圧、短絡、過熱、グランドロス、バッテリーロス、静電気放電(ESD)に対する保護を備えています。さらに、PROFET™ファミリー製品は、ロードダンプや誘導性負荷遮断などの動的な過電圧に対する保護機能も持っています。保護機能の利点や機能については、www.infineon.com/profet をご覧ください。
PROFET™の診断は、ステータスもしくは電流検出機能のどちらか一方、またはその両方を選択することができます。故障状態になると、ステータス機能により過熱や負荷オープンの診断が可能です。PROFET™ハイサイドスイッチの診断機能は、スイッチや負荷に関する正確な情報も提供します。診断によるフィードバックや負荷電流検出機能を備えているため、ディスクリート回路やアセンブリをさらに増やす必要がなくなり、リスクを最小化します。
多くのスマートな機能を持つPROFET™ハイサイドスイッチは、自動車(12V)や トラック & 農業機械(24Vその他の産業用途を含むさまざまなアプリケーションに最適な製品です。

 

PROFET: High Side Switch with smart Features

 

SPIDER - 最小のローサイドおよびハイサイドスイッチ

SPIDERとは、SPI Driver for Enhanced Relay control(拡張リレー制御用SPIドライバ)の略語です。SPIDER製品は、革新的な機能とパッケージを備えた、市場で最も小さなリレードライバです。
インフィニオンは、SPIDER製品を通じて、リレー、 LED、小型モータなど小負荷の制御のために特別に設計された統合型マルチチャネルスイッチについて、幅広い選択肢を提供します。
この新しいモジュール型ファミリーは、RDS(on)、パッケージ、追加機能ごとに品種をそろえています。SPIDERスイッチは、4チャネルおよび8チャネルのローサイド構成(SPIDERローサイド)および切替可能な8チャネルハイサイド/ローサイド構成(SPIDERハイサイド/ローサイド)で提供しています。
SPIDERスイッチは、チャネル数や電流密度の拡張性のほかにも、PWM用並列入力、リンプホーム(非常時回避)、低電圧クランキングなどの拡張機能の柔軟性も備えています。
さまざまなアプリケーションでお使いいただけるように、多様なパッケージを用意しています。

 

SPIDER - Smallest Low Side- and High Side Switch

 

SPOC –スマートなハイサイドスイッチ

SPOCデバイスは、保護機能と診断を内蔵したスマートなハイサイドパワーマルチチャネルスイッチです。SPOCスイッチは、車載用アプリケーションでの標準的な外部照明およびLED相当の負荷のために特別に設計されていますが、ヒーティング、モータ駆動、電力供給など、その他の車載用および産業用にもお使いいただけます。
SPOCスイッチ特有のセールスポイントは、SPOCファミリー内相互のピン、機能、パッケージに関する互換性と、同じデバイスで電球も LEDもドライブできること(SPOC-DUOファミリーを除く)であり、これにより、お客様は一つのプリント基板だけでモジュール性と拡張性のあるプラットフォームを開発できます。 
設定と診断は、SPI経由で行います。さらに、各チャネルには電流検出信号が用意されており、マルチプレクサ経由で一つの診断ピンに接続されています。

 

SPOC: Smart High Side Switch

 

FLEX – マルチチャネルスイッチローサイドスイッチ

Flexシリーズはパワートレインやセーフティアプリケーション、産業用アプリケーション向けに提供されているマルチチャネルローサイドスイッチです。リレーやインジェクタバルブ、酸素プローブ用ヒータ、汎用ソレノイド、さらにはユニポーラステッピングモータに至るまで、さまざまな負荷を駆動するように設計されています。最新のテクノロジーを用いて、拡張性を備えた2チャンネルから18チャンネルまでのファミリー製品を用意しています。
Flexマルチチャネルスイッチのすべての製品は、各種の認証を受けており、さらに保護機能と、多くの産業のプラットフォームで使われている高度な診断機能が組み込まれています。

 

FLEX: Multichannel Low-Side Switch

 

HITFETTEMPFET – スマートなローサイドスイッチ

TEMPFET:インフィニオンのスマートなパワーローサイドスイッチの歴史は、TEMPFET®の登場により始まりました。TEMPFET®デバイスは、温度保護を備えたFETスイッチです。TEMPFETスイッチは、通常のディスクリートFETと同様に制御できますが、さらに温度保護を備えています。TEMPFET®デバイスの特徴は、温度センサにあります。このセンサは標準MOSFETの上部に装着されています。温度センサはサイリスタとして動作し、過熱時に動作します。標準版のTEMPFET®では、温度センサがMOSFETのゲートとソースの間に、初めから内部で接続されています。過熱時には、ゲートとソースの間を単純に短絡して、その結果としてMOSFETを遮断します。この方式では、内部サイリスタを保護するために直列ゲート抵抗が必要になるので、標準版TEMPFET®デバイスは、スイッチング時間が比較的低速のアプリケーションに限定されます。Speed-TEMPFET®ファミリーでは、温度センサを外部で利用可能になっています。これにより、Speed TEMPFET®を使う場合には、過熱時のSpeed TEMPFET®の動作をお客様が決めることができ、さらに、高速スイッチングPWMアプリケーションについても温度保護付き MOSFETを使えるようになりました。標準版TEMPFET®デバイスでは、短絡保護を確実にするため、ゲートソース間の最大電圧を制限する必要があります。 
HITFET:高度に集積された保護機能付きスイッチに対する需要は増大し続けているため、HITFET®High-Integrated Temperature protected FET)の利用、市場の評価、開発は、今後もずっと継続されることでしょう。故障検知や保護は、多くの車載用および産業用アプリケーションでの安全機能として、広く求められ、使われているものです。特に、過渡電圧や高い誘導性負荷の存在する大電力アプリケーションでは、回路保護が重要です。HITFETローサイドスイッチは、車載用および産業用アプリケーションのために設計された理想的な汎用パワートランジスタです。内蔵のスマートな保護機能により、従来のディスクリートソリューションと比べて、大幅なコストおよび基板面積の節減、開発期間の短縮、さらに、性能や信頼性の向上を実現します。

 

HITFET, TEMPFET: Smart Low Side Switches

 

ガルバニック絶縁のハイサイドスイッチおよび入力IC

ISOFACEISO1H8xxG製品ファミリーは、マイクロコントローラまたはバスASICとパワースイッチの間の、堅牢でスマートなガルバニック絶縁されたインターフェイスを提供します。8チャネルハイサイドスイッチは、あらゆる種類の抵抗性、誘導性、容量性の負荷を駆動できます。
ISOFACE™ハイサイドスイッチは、産業用制御システムの3.3V/5V制御領域を過酷な24Vプロセス領域から保護するための堅牢なガルバニック絶縁(UL508およびEN 61131-2認証済み)と、1チャネル当たり最大1.2A8チャネルハイサイドパワースイッチング機能とを統合したものです。それ以外にも、動的電流制限、過熱保護、過熱とVbb電圧低下の共通診断フィードバックなどの機能により、産業用オートメーションシステムに理想的な選択肢となっています。
ISOFACE™製品ファミリーは、プログラマブルロジックコントローラ(PLC)、分散制御システム、汎用制御機器、ロボット、ソリッドステートリレーなどのアプリケーションに最適です。ISO1H81xGは、プログラマブルロジックコントローラ(PLC)に適用されるIEC 61131-2規格(ゾーンC)の厳しいEMI要求事項に合致するOEM製品の設計を可能にします。

 

ISOFACE™ Galvanic Isolated High Side Switches

ダウンロードサービス

Product Selection Guide

Title Size Date Version
22.2 MB 21 2 2017 00_00
1.7 MB 04 4 2016 01_00
11.5 MB 03 11 2016 01_02
3.8 MB 12 3 2008

Product Brochure

Title Size Date Version
2 MB 22 9 2010

Application Notes

Title Size Date Version
192 KB 01 12 2007

評価用ボード

ボード ファミリー 詳細 ステータス
TLE75004-ELD DB High/Low Side Switch TLE75004-ELD DB contains the Daughter Board PCB and an assembled TLE75004-ELD for evaluation tasks. The DB is ready to be mounted on a SPIDER+ Demoboard
    on request
    24V_SHIELD_BTT6030 High/Low Side Switch The 24V Protected Switch Shield for Arduino is used to drive resistive, capacitive as well as inductive loads (e.g. truck bulbs, car bulbs, valves, motors, relays, capacitors, LEDs) & fast prototyping and in-expensive evaluation of the PROFET™+ 24V devices.
    • The shield is equipped with three PROtected high-side power MOSFETs out of the PROFET™+ 24V family (2x BTT6030-2EKA, 1x BTT6020-1EKA). It can be controlled either by an Arduino board (e.g. Arduino Uno, Arduino Due) or the ARM® powered Infineon XMC™ microcontroller kits using the Arduino form factor.
    coming soon
    BTT6050-2EKA DMB.ADAPT. High/Low Side Switch The BTT6050-2EKA Daughterboard is a small PCB with soldered PROFET+24V device on it. It has to be used in combination with the PROFET+ main demo board
    • BTT6050-2EKA
    on request
    TLE75008-EMD DB High/Low Side Switch TLE75008-EMD DB contains the Daughter Board PCB and an assembled TLE75008-EMD for evaluation tasks. The DB is ready to be mounted on a SPIDER+ Demoboard
      on request
      DEMOBOARD ITS42008 High/Low Side Switch The ITS42008-SB-D demo board can be used to easily evaluate the 8-channel Industrial PROFET™ ITS42008-SB-D. The demo board is fully equipped with external components as well as the device.
      • ITS42008-SB-D
      on request
      BTS3080TF DEMOBOARD High/Low Side Switch The BTS3xxxTF series Demoboard is a small PCB where a sample of the BTS3xxxTF family is already mounted with connectors for OUT, GND and IN pins.
      • BTS3xxxTF
      on request
      BTT6030-2EKA BOARD High/Low Side Switch The BTT6030-2EKA Daughterboard is a small PCB with soldered PROFET+24V device on it. It has to be used in combination with the PROFET+ main demo board
      • BTT6030-2EKA
      on request
      KIT_AK_SMALL_ENGINE High/Low Side Switch, Microcontroller, Motor Driver, Transceiver The Starter Kit for 1- / 2-Cylinder Combustion Engines includes: Small Engine Control Unit, MECTRONIK MECLAB™ configuration and calibration software, U-Connect XC2704 Interface Board USB-CAN and Cable Harness
      • BTS3410
      • KP254
      • TLE4253
      • TLE6250
      • TLE8080
      • TLE8444
      • XC2733
      active
      PROFETPLUS MOTHERBRD High/Low Side Switch, This demoboard is designed to handle all devices within the PROFETTM+ family. Banana connectors are provided for the connection to the power lines. The motherboard contains the entire application circuitry around the PROFETTM+ device. Additionally, some useful functions, such as the possibility to connect more than one demoboard to a test set up are implemented.
        on request
        SPOC+ MAIN DEMOBOARD High/Low Side Switch SPOC+ Evaluation Board enables the device evaluation and accelerates the design-in phase. The Evaluation Board can be connected to the “XC2000 power easy kit” and controlled, via USB, using a powerful and intuitive Graphical User Interface (GUI) installed on your computer. This board is just the main demoboard to be used with the daughterboard of the different SPO+ products. Daugherboards are not included and have to be ordered separately.
          on request
          BTT6050-1EKA BOARD High/Low Side Switch The BTT6050-1EKA Daughterboard is a small PCB with soldered PROFET+24V device on it. It has to be used in combination with the PROFET+ main demo board
          • BTT6050-1EKA
          on request
          IND PROFET_EVAL BOARD High/Low Side Switch This Industrial PROFET™ universal evaluation kit enables you to test the performance of the new Industrial product family. The evaluation kit includes the board plus three samples of each of the new single channel products.
          • ITS4060S-SJ-N
          • ITS4100S-SJ-N
          • ITS41K0S-ME-N
          • ITS4200S-ME-N
          • ITS4200S-ME-O
          • ITS4200S-ME-P
          • ITS4200S-SJ-D
          • ITS4300S-SJ-D
          on request
          DEMOBRD BTS3160D V1.1 High/Low Side Switch The BTS3160 Demoboard is a small PCB (7 cm × 8 cm) where a engineering sample is already mounted with a 6 cm² copper cooling area. LEDs show the device status. All device pins can be directly accessed and a jumper disconnects the attached logic from the device to avoid interferenc es for customer measurements. 
          • BTS3160D
          on request
          SPOC+ EVALUATIONKIT2 High/Low Side Switch Evaluationkit enables the device evaluation and accelerates the design-in phase. The Evaluation Board can be connected to the “XC2000 power easy kit” and controlled, via USB, using a powerful and intuitive Graphical User Interface (GUI) installed on your computer. The evaluation Kit contains a SPOC+ main demoboard, one daughterboard for BTS56033-LBA, BTS54040-LBE and BTS54220-LBE
            on request
            BTS3035TF DEMOBOARD High/Low Side Switch The BTS3xxxTF series Demoboard is a small PCB where a sample of the BTS3xxxTF family is already mounted with connectors for OUT, GND and IN pins.
            • BTS3xxxTF
            on request
            BTS3050TF DEMOBOARD High/Low Side Switch The BTS3xxxTF series Demoboard is a small PCB where a sample of the BTS3xxxTF family is already mounted with connectors for OUT, GND and IN pins.
            • BTS3xxxTF
            on request
            BTS3125TF DEMOBOARD High/Low Side Switch The BTS3xxxTF series Demoboard is a small PCB where a sample of the BTS3xxxTF family is already mounted with connectors for OUT, GND and IN pins.
            • BTS3xxxTF
            on request
            BTS3080EJ DEMOBOARD High/Low Side Switch The BTS3xxxEJ series Demoboard is a small PCB where a sample of the BTS3xxxEJ family is already mounted. A pair of LEDs show the activation of the STATUS signal and if the surrounding circuit is supplied. The Demoboard can be use as single stand or also pin compatible with Infineon XMC1100 Boot Kit and Arduino Uno.
            • BTS3xxxEJ
            on request
            BTT6200-1EJA BOARD High/Low Side Switch The BTT6030-1EKA Daughterboard is a small PCB with soldered PROFET+24V device on it. It has to be used in combination with the PROFET+ main demo board
            • BTT6200-1EJA
            on request
            DEMOBRD BTT6010-1EKA High/Low Side Switch The BTT6030-1EKA Daughterboard is a small PCB with soldered PROFET+24V device on it. It has to be used in combination with the PROFET+ main demo board
            • BTT6010-1EKA
            on request
            BTS3050EJ DEMOBOARD High/Low Side Switch The BTS3xxxEJ series Demoboard is a small PCB where a sample of the BTS3xxxEJ family is already mounted. A pair of LEDs show the activation of the STATUS signal and if the surrounding circuit is supplied. The Demoboard can be use as single stand or also pin compatible with Infineon XMC1100 Boot Kit and Arduino Uno.
            • BTS3xxxEJ
            on request
            BTS3125EJ DEMOBOARD High/Low Side Switch The BTS3xxxEJ series Demoboard is a small PCB where a sample of the BTS3xxxEJ family is already mounted. A pair of LEDs show the activation of the STATUS signal and if the surrounding circuit is supplied. The Demoboard can be use as single stand or also pin compatible with Infineon XMC1100 Boot Kit and Arduino Uno.
            • BTS3xxxEJ
            on request
            DEMOBOARD ITS42K5D High/Low Side Switch The ITS42k5D-LD-F evaluation board can be used to easily evaluate the dual channel high-side smart switch in the very small and thermally optimized PG-TSON-10 package. The ITS42k5D-LD-F demo board is fully equipped with external components as well as the device.
            • IFX25001TFV50
            • ITS42K5D-LD-F
            on request
            BTT6100-2EKA BOARD High/Low Side Switch The BTT6030-1EKA Daughterboard is a small PCB with soldered PROFET+24V device on it. It has to be used in combination with the PROFET+ main demo board
            • BTT6100-2EKA
            on request
            TLE75080-EMH DB High/Low Side Switch TLE75080-EMH DB contains the Daughter Board PCB and an assembled TLE75080-EMH for evaluation tasks. The DB is ready to be mounted on a SPIDER+ Demoboard
              on request
              SPOC+ EVALUATIONKIT1 High/Low Side Switch Evaluationkit1 enables the device evaluation and accelerates the design-in phase. The Evaluation Board can be connected to the “XC2000 power easy kit” and controlled, via USB, using a powerful and intuitive Graphical User Interface (GUI) installed on your computer. The evaluation Kit contains a SPOC+ main demoboard, one daughterboard for BTS56033-LBA, BTS54040-LBA and BTS54220-LBA
                on request
                BTS54040-LBA DAUGHTERBRD High/Low Side Switch The BTS54040-LBA Daughterboard is a small PCB with soldered SPOC+ device on it. It has to be used in combination with the SPOC+ main demo board
                • BTS 54040-LBA
                on request
                BTT6030-1EKA BOARD High/Low Side Switch The BTT6030-1EKA Daughterboard is a small PCB with soldered PROFET+24V device on it. It has to be used in combination with the PROFET+ main demo board
                • BTT6030-1EKA
                on request
                SHIELD_BTF3050TE High/Low side switch The Low-Side Switch Shield from Infineon consists out of three BTF3050TE low-side switches of the HITFET™+ family providing three independent power channels that can be controlled via the input pins. The shield is compatible with microcontroller boards using the Arduino form factor for example the corresponding ARM® powered XMC™ microcontroller kits from Infineon.
                • BTF3050TE
                active and preferred
                SHIELD_BTS50015-1TAD High/Low Side Switch
                  active and preferred
                  BTT6200-4EMA BOARD High/Low Side Switch The BTT6030-1EKA Daughterboard is a small PCB with soldered PROFET+24V device on it. It has to be used in combination with the PROFET+ main demo board
                  • BTT6200-4EMA
                  on request
                  DEMOBRD BTT6010-1EKB High/Low Side Switch The BTT6030-1EKA Daughterboard is a small PCB with soldered PROFET+24V device on it. It has to be used in combination with the PROFET+ main demo board
                  • BTT6010-1EKB
                  on request
                  BTS3035EJ DEMOBOARD High/Low Side Switch The BTS3xxxEJ series Demoboard is a small PCB where a sample of the BTS3xxxEJ family is already mounted. A pair of LEDs show the activation of the STATUS signal and if the surrounding circuit is supplied. The Demoboard can be use as single stand or also pin compatible with Infineon XMC1100 Boot Kit and Arduino Uno.
                  • BTS3xxxEJ
                  on request
                  SPIDER PLUS EVAL KIT High/Low Side Switch The Evalution Kit enables the device evalutation and supports the design-in phase. The Kit inlcudes a SPIDER+ Demoboard, one uIO-Stick and one TLE75008-EMD Daughter Board (DB). In addition the Kit contains the application software and Getting Started User Manual.
                    on request
                    BTS56033-LBA DAUGHTERBRD High/Low Side Switch The BTS56033-LBA Daughterboard is a small PCB with soldered SPOC+ device on it. It has to be used in combination with the SPOC+ main demo board
                    • BTS 56033-LBA
                    on request
                    BTT6020-1EKA BOARD High/Low Side Switch The BTT6020-1EKA Daughterboard is a small PCB with soldered PROFET+24V device on it. It has to be used in combination with the PROFET+ main demo board
                    • BTT6020-1EKA
                    on request
                    BTF6070-2EKV BOARD High/Low Side Switch The BTF6070-2EKV demoboard is a small PCB with soldered fast switching PROFET+24V device on it.
                    • BTF6070-2EKV
                    on request
                    BTS54220-LBA DAUGHTERBRD High/Low Side Switch The BTS54220-LBA Daughterboard is a small PCB with soldered SPOC+ device on it. It has to be used in combination with the SPOC+ main demo board
                    • BTS 54220-LBA
                    on request
                    BTS54220-LBE DAUGHTERBRD High/Low Side Switch The BTS54220-LBE Daughterboard is a small PCB with soldered SPOC+ device on it. It has to be used in combination with the SPOC+ main demo board
                    • BTS 54220-LBE
                    on request
                    BTS54040-LBE DAUGHTERBRD High/Low Side Switch The BTS54040-LBE Daughterboard is a small PCB with soldered SPOC+ device on it. It has to be used in combination with the SPOC+ main demo board
                    • BTS 54040-LBE
                    on request
                    DEMOBOARD BTF3050TE High/Low Side Switch The BTF3050TE Demoboard is a small PCB (85mm x 70mm) where an BTF3050TE sample is already mounted. An integrated voltage regulator provides a stable 5V to the devices supply pin. The SRP resistor selectors allows the user to control the device’s Slew Rate. LEDs show the device status.
                    • BTF3050TE
                    on request
                    SPIDER PLUS DEMOBOARD High/Low Side Switch The SPIDER+ Demoboard only (without uIO stick, Daughter bord and SW). The Demoboard offers a socket for evaluation of all SPIDER+ family products.
                      on request
                       
                      Power PROFET™ for relay and fuse replacement
                       
                      PROFET™ Motorcycle - Autonomous Turn Signal Driver
                       
                       
                       
                      New SPOC+ Smart Multichannel High Side Family Introduction
                       
                       
                       
                      High Current PROFET™ Sample Kit
                       
                       
                       
                        PROFET™+: Highest Design Flexibility in the Market
                       
                       
                       
                        HITFET™ Portfolio
                       
                       
                       
                        SPOC - SPI Power Controller for Advanced Lighting Control

                      Find an answer to your question

                      Infineon welcomes your comments and questions.

                      If you have any questions concerning our products, please fill out the following form. Your inquiry will be sent to the appropriate specialist who will be in touch with you as soon as possible.

                      You will receive a confirmation E-mail to validate your address in our system. Any attached file to the reply which will help to support your inquiry is highly appreciated.

                      I agree that my personal data mentioned above (including my e-mail address and phone number) can be gathered, processed and used for sales promotion and market research by Infineon Technologies AG and its licensed distribution partners.

                      For more information about our privacy policy please click onPrivacy Policy

                      Where to buy

                      Please use our location finder to get in contact with your nearest Infineon distributor or sales office

                      Find a location

                      Ask Infineon