800V CoolMOS™ CE

  • 製品
  • ハイライト
  • 技術資料他
  • ボード
  • シミュレーション
  • ビデオ
  • Forums
  • サポート
  • ソフトウエア&ツール
  • myInfineon

照明アプリケーション用高性能デバイスファミリー

Header_800V_CE_CONSUMER_WEB

 

800V CoolMOSCEは、800Vのブレークダウン電圧を実現するインフィニオンの高性能デバイスファミリーです。画期的なスーパージャンクション(SJ)構造を用いて設計されており、使いやすさを犠牲にすることなく、高速スイッチングSJ MOSFETのあらゆる利点を実現します。

 

新しい800V CEシリーズは特に、LEDアプリケーションを対象にして 500V  CoolMOS™ CE600V/650V CoolMOS CEファミリーを補完する製品であり、家電製品や照明などのアプリケーションでお使いいただけます。この特別なCoolMOSCEファミリーは、インフィニオンがSJ MOSFETをリードするメーカーとしての長年にわたる経験をクラス最高のイノベーションに結実させた製品です。

 

R DS(on)を抑えて、導通損失とスイッチング損失も低減させます。また、優れた効率と冷却性を備えた軽量・コンパクトなスイッチングアプリケーションを実現できる製品です。800V CoolMOSCEの価格性能比は右肩上がりのLED市場で抜きん出ており、競争力を高めると同時に、アプリケーションに使いやすさと効率をもたらします。

 

主な特長 メリット 主なアプリケーション
  • 低い比オン抵抗(R DS(on)*A)
  • 出力容量によるエネルギー蓄積(E oss)が非常に小さい@400V
  • 低いゲート電荷量 (Q g
  • 実績のあるCoolMOS™品質
  • CoolMOS™テクノロジーは、インフィニオンが1998年から製造しているものです。
  • 高い効率と電力密度
  • 優れた価格性能比
  • 高い信頼性
  • 使いやすさ

800V CoolMOSCE製品一覧

製品の詳細やデータシートのダウンロード、また、ご注文いただく場合は製品名をクリックしてください。

R DS(on) [mΩ] TO-220 FullPAK DPAK (TO-252) IPAK (TO-251)

2800

  IPD80R2K8CE IPU80R2K8CE
1400 IPA80R1K4CE IPD80R1K4CE IPU80R1K4CE
1000 IPA80R1K0CE IPD80R1K0CE* IPU80R1K0CE
650 IPA80R650CE    
460 IPA80R460CE    
310 IPA80R310CE    

*Evaluation board available:  20W-80W universal evaluation system for LED driver


Product Brief

Title Size Date Version
279 KB 10 2 2014
433 KB 06 2 2015 01_00
653 KB 03 12 2014 01_00

Product Selection Guide

Title Size Date Version
22.4 MB 29 3 2017 01_00
211 KB 10 10 2016 01_00
298 KB 08 9 2016 01_00
264 KB 10 10 2016 01_00
521 KB 10 10 2016 01_00
1.9 MB 03 5 2013 01_00
310 KB 10 10 2016 01_00
3.5 MB 15 5 2017 01_00

Product Brochure

Title Size Date Version
1.2 MB 31 10 2016 01_00
2.7 MB 27 4 2017 02_00
1.5 MB 09 6 2016 06_16

Application Notes

Title Size Date Version
1.1 MB 25 10 2016 01_01
4.8 MB 09 11 2016 01_00
2 MB 01 12 2016 01_00
3 MB 09 2 2016 01_02
660 KB 23 11 2015 01_00
7 MB 25 6 2015 01_00
1 MB 01 11 2012
880 KB 14 8 2014
1.1 MB 30 1 2015 01_00
701 KB 30 11 2015 01_00
1.6 MB 23 4 2008 01_00
993 KB 01 4 2008

Application Brochure

Title Size Date Version
575 KB 09 5 2017 01_00
3.3 MB 01 3 2016 01_00

Additional Product Information

Title Size Date Version
134 KB 28 1 2016 01_00
40 KB 21 6 2016 01_00
408 KB 05 4 2016 01_00
253 KB 11 9 2015 01_00
103 KB 05 4 2016 01_00

Article

Title Size Date Version
923 KB 12 4 2017 01_00
1.3 MB 12 4 2017 01_00

Presentations

Title Size Date Version
2.1 MB 04 11 2016 01_00
2.6 MB 04 11 2016 01_00
2.5 MB 04 11 2016 01_00
1.7 MB 04 11 2016 01_00
3.2 MB 04 11 2016 01_00

評価用ボード

ボード ファミリー 詳細 ステータス
EVALLEDICL8105E1 LED Driver & Ballast Controller, MOSFET 20 - 80W universal evaluation system for LED driver with contant current output based on the ICL8105 digital single-stage flyback controller and 800V CoolMOS™
  • ICL8105
  • IPD80R1K0CE
  • SPA17N80C3
not for new design
video-coolmos-ce

Introduction of Infineon's superjunction MOSFET solution for low power applications

Infineon offers an ideal solution for price/performance value with the CoolMOS™ CE family. It comes with low conduction and switching losses that improve efficiency and ultimately reduce power consumption. CoolMOS™ CE comprises 500 V, 600 V, 650 V, 700 V and 800 V for low power applications such as adapter, charger, lighting and TV.

Length 3:22

Find an answer to your question

Infineon welcomes your comments and questions.

If you have any questions concerning our products, please fill out the following form. Your inquiry will be sent to the appropriate specialist who will be in touch with you as soon as possible.

You will receive a confirmation E-mail to validate your address in our system. Any attached file to the reply which will help to support your inquiry is highly appreciated.

I agree that my personal data mentioned above (including my e-mail address and phone number) can be gathered, processed and used for sales promotion and market research by Infineon Technologies AG and its licensed distribution partners.

For more information about our privacy policy please click onPrivacy Policy

Where to buy

Please use our location finder to get in contact with your nearest Infineon distributor or sales office

Find a location

Ask Infineon