産業用絶縁型インターフェイス

  • 製品
  • ハイライト
  • 技術資料他
  • ボード
  • シミュレーション
  • ビデオ
  • Forums
  • サポート
  • ソフトウエア&ツール
  • myInfineon

ISOFACE™ - 他のソリューションと比べ信頼性を5倍向上し、製品の市場投入までの時間を半分に短縮。優れたシステム稼働時間を提供します。


産業用絶縁型インターフェイス サブカテゴリー


CoolMOS-power-mosfets-button-selection-table

 

ISOFACE™ | 産業用絶縁型インターフェイス

絶縁機能を内蔵した産業用インターフェイスIC「ISOFACE™」は、信頼性を5倍向上し、製品の市場投入までの時間を半分に短縮します。不測のダウンタイムを最小限に抑えるために、ISOFACE の診断機能は新たな基準を確立します。ぜひISOFACE をご活用ください。

 

過酷な環境にも対応 する ISOFACE

FAS(工場自動化システム)は、入出力特性および絶縁耐性について、IEC 61131-2の要件を満たす必要があります。ほとんどのシステムは、非常に過酷な環境に設置される為、IEC 61131-2に準拠し、過度なEMI障害(サージ、バースト、RF)に耐えることができなければなりません。ISOFACE は、システムレベルでこのような環境への耐性が備わっています。

 

耐久性に優れた ISOFACE

他の製品とは異なり、インフィニオンのISOFACE™製品は、ガルバニック絶縁が内蔵されており、短絡保護機能を備えた出力を有し、EMI耐性のある強力な設計がされています。そして、このような課題に取り組むお客様のシステム設計作業を大幅に簡素化します。また、この製品は最低15年の耐久性が備わっています。

 

診断に新たな基準を確立する ISOFACE

システムのダウンタイムを実質0まで削減することが求められています。システムの整合性を継続的に検証し、問題が発生した場合に損失を生じるシステムのダウンタイムを最大30分の1まで短縮するために、インフィニオンのISOFACE™製品は、独自の診断サポート機能を備えています。FA(工場自動化)に関与する主要企業がISOFACE™製品を選ぶのはそのためです。

 

ISOFACE™  を使用するには

量産にも使えるEMI評価済みのリファレンスデザインはお客様の設計開発時間の大幅な短縮をサポートします。関連資料と製品データシートは以下からダウンロードできます。製品サンプル、評価ボード、およびリファレンスデザインはインフィニオンの営業担当者または販売代理店から入手頂けます。もしくは、以下のオンライン購入ボタンをクリックしてください。


製品 OPN 製品ステータス オンライン注文 パッケージ Green Budgetary Price €€/1k
検索結果: 16                  
descending ascending           descending ascending
Digital Input ICs
ISO1I811T  

ISO1I811TXUMA1

active and preferred

Buy online

PG-TSSOP-48

3.25
ISO1I813T  

ISO1I813TXUMA1

active and preferred

Buy online

PG-TSSOP-48

3.58
Digital Output Switches
ISO1H801G  

ISO1H801GAUMA1

active and preferred

Buy online

PG-DSO-36

4.55
ISO1H811G  

ISO1H811GAUMA1

active and preferred

Buy online

PG-DSO-36

4.55
ISO1H812G  

ISO1H812GAUMA1

active and preferred

Buy online

PG-DSO-36

4.55
ISO1H815G  

ISO1H815GAUMA1

active and preferred

Buy online

PG-DSO-36

5.01
ISO1H816G  

ISO1H816GAUMA1

active and preferred

Buy online

PG-DSO-36

5.01
ISO2H823V2.5  

ISO2H823V25XUMA1

active and preferred

 

 

PG-VQFN-70

7.97
EMI-tested Reference Design Board
REF-ISOH812G-I813T  

REFISOH812GI813TTOBO1

coming soon

 

 

--

 
-
EVAL Boards
EVAL ISO1H811G  

EVALISO1H811GTOBO1

active and preferred

Buy online

--

-
EVAL ISO1H812G  

EVALISO1H812GTOBO1

active and preferred

Buy online

--

-
EVAL ISO1H815G  

EVALISO1H815GTOBO1

active and preferred

 

 

--

-
EVAL ISO1H816G  

EVALISO1H816GTOBO1

active and preferred

Buy online

--

-
EVAL ISO1I811T  

EVALISO1I811TTOBO1

active and preferred

Buy online

--

 
-
EVAL ISO1I813T  

EVALISO1I813TTOBO1

active and preferred

 

 

--

 
-
EVAL ISO2H823V2.5  

EVALISO2H823V25TOBO1

active and preferred

 

 

--

-

Product Brief

Title Size Date Version
272 KB 22 1 2014 01_02
574 KB 31 1 2012 01_00
259 KB 10 10 2014 03_00
949 KB 28 10 2014 01_00
159 KB 08 2 2016 01_00

Application Notes

Title Size Date Version
367 KB 02 3 2010
1.5 MB 08 9 2011 01_02
360 KB 02 3 2010
1.8 MB 08 9 2011 01_00
366 KB 02 3 2010
375 KB 02 3 2010
1.4 MB 11 2 2015 01_00

Certificates

Title Size Date Version
67 KB 31 1 2013 01_00
381 KB 31 1 2013 01_00

Article

Title Size Date Version
1.6 MB 25 6 2013 01_00
383 KB 23 4 2013 01_00
3.9 MB 23 4 2013 01_00
1.1 MB 17 10 2011 01_00
249 KB 17 10 2011 01_00

Additional Product Information

Title Size Date Version
179 KB 15 6 2015 01_00

評価用ボード

ボード ファミリー 詳細 ステータス
EVAL ISO1H811G Gate Driver, High/Low Side Switch ISOFACE™ Coreless Transformer Isolated High Side Switch Evaluation Board 2 x 8 Channel 0.6A with ISO1H811G
  • ISO1H811G
active and preferred
EVAL ISO1H816G Gate Driver, High/Low Side Switch ISOFACE™ Coreless Transformer Isolated High Side Switch Evaluation Board 2 x 8 Channel 1.2A with ISO1H816G
  • ISO1H816G
active and preferred
EVAL ISO1H812G Gate Driver, High/Low Side Switch ISOFACE™ Coreless Transformer Isolated High Side Switch Evaluation Board 2 x 8 Channel 0.6A with ISO1H812G
  • ISO1H812G
active and preferred
EVAL ISO1H815G Gate Driver, High/Low Side Switch ISOFACE™ Coreless Transformer Isolated High Side Switch Evaluation Board 2 x 8 Channel 1.2A with ISO1H815G
  • ISO1H815G
active and preferred
EVAL ISO1I811T Gate Driver ISOFACE™ ISO1I811T Evaluation Board for galvanically isolated 8-Channel Digital Input ICs with IEC61131-2 compatible characteristics for industrial applications
  • ISO1I811T
active and preferred
Isoface_video_Embedded_World      

    

Infineon shows their latest industrial control solution at Embedded World 2014 - ISOFACE™

In this video Infineon demonstrates their latest solution for industrial control at embedded world 2014 for Power Systems Design. Infineon's ISOFACE™ ISO1I81xT product family (ISO1I811T, ISO1I813T) of galvanically isolated 8-channel digital input ICs samples input data from digital sensors and switches. The digital input ICs can be directly connected to digital inputs like sensors or switches and the micro-controller or bus-ASIC. Robust galvanic isolation is integrated. Up to 8 inputs according to IEC61131-2 (Type 1/2/3) can be connected per IC.

 

Isoface_video_tradeshow       

    

ISOFACE™ - intelligent galvanic isolated switches

The ISO1H8xxG product family offers robust and intelligent galvanic isolation between the μC, respectively μP, also referred to as the "control side", and the 24V factory floor environment, commonly referred to as "process side

 

Isoface_elearning_1     

 

 

Isoface_elearning_2    

 

 

Find an answer to your question

Infineon welcomes your comments and questions.

If you have any questions concerning our products, please fill out the following form. Your inquiry will be sent to the appropriate specialist who will be in touch with you as soon as possible.

You will receive a confirmation E-mail to validate your address in our system. Any attached file to the reply which will help to support your inquiry is highly appreciated.

I agree that my personal data mentioned above (including my e-mail address and phone number) can be gathered, processed and used for sales promotion and market research by Infineon Technologies AG and its licensed distribution partners.

For more information about our privacy policy please click onPrivacy Policy

Where to buy

Please use our location finder to get in contact with your nearest Infineon distributor or sales office

Find a location

Ask Infineon