DC-DCコンバータ

  • 製品
  • ハイライト
  • 技術資料他
  • ボード
  • シミュレーション
  • ビデオ
  • Forums
  • サポート
  • ソフトウエア&ツール
  • Sales Insight

パワー 半導体省エネテクノロジーのイノベーションリーダーとして、インフィニオンはお客様のアプリケーションに最適なソリューションの開発に取り組み続けており、最先端のICやパワー半導体を使用して新しいシステムアーキテクチャを創り出しています。DC-DCコンバータを製造しているインフィニオンは、DC-DC変換とも呼ばれる直流電流の安定化を含め、スイッチング電源(SMPS)を数十年にわたって扱ってきました。DC-DC電源の分野では、インフィニオンはさまざまなDC-DCコンバータやソリューションを提供しています。



DC-DCコンバータ(車載用)

車載用DC-DCコンバータの分野では、ボディや安全機能、パワートレインなどの車載アプリケーションにおけるECU向けにいくつかのスイッチング電源(SMPS)を提供しています。昇圧(ブースト)や降圧(バック)などのタイプで、多くの機能や電流容量に対応した単出力電源をお使いいただけます。さらに、プレ/ポストレギュレータを組み合わせるシステム(DC-DCコンバータをリニアレギュレータやトラッカーとカスケード接続)は、 32ビットのマイクロコントローラにも給電できます。

 

DC-DCコンバータ(産業用)

インフィニオンの産業用DC-DCコンバータはさまざまな一般消費者向け製品や計算処理機器、通信、産業用アプリケーションに最適です。車載用電源アプリケーションの分野で長年にわたって市場をリードしてきた経験を活かして、インフィニオンはDC-DCコンバータ製品の品揃えを拡張し、お客様の現在や将来の要求事項を満たす電源ソリューションを提供します。インフィニオンの高効率スイッチングDC-DCコンバータはエネルギー消費量を減らし、電池駆動システムの動作時間を伸ばせるため、稼働中のあらゆるシステムのコストを最小化できます。



新しいDrMOS 4x4 - 最小のフォームファクタで最高の効率

インフィニオンの新しいDrMOS 4x4 は非常に小さな4.0x4.0x1.0mm³のPQFNパッケージに収められ、クラス最高の効率性と極めて低い電力損失を実現します。

詳細はこちら

 

最新世代の高効率25Vインテグレーテッド パワーステージ

インフィニオンの新しいインテグレーテッド パワーステージは、最先端の低電圧MOSFETテクノロジーと最新設計のドライバを組み合わせた製品です。こうしたテクノロジーを実績のあるマルチチップPQFNパッケージに統合し、プロセッサの電力を管理できるクラス最高の効率を備えたデバイスをお客様に提供します。

詳細はこちら

 

PMBus SupIRBuck™電圧レギュレータ - IR3806x シリーズ(6A/15A/25A/35A

PMBus SupIRBuck™は使いやすい完全統合の高効率DC-DCレギュレータで、I 2C/PMBusインターフェイスを装備しています。このファミリーはPWMコントローラとMOSFETを内蔵しているため、省スペースのソリューションとなり、また低出力電圧で大電流のアプリケーション向けに正確な電力供給を行うことができます。

詳細はこちら


Application Notes

Title Size Date Version
1.2 MB 08 1 2015 01_00
448 KB 01 4 2010 03_00
690 KB 12 3 2014 01_00
738 KB 01 11 2011 12_00
1.4 MB 31 10 2006 01_00
140 KB 20 1 2006 01_00
457 KB 02 3 2012 01_00

Article

Title Size Date Version
776 KB 10 12 2014 01_00
676 KB 10 1 2015 01_00
1 MB 10 4 2015 01_00
583 KB 10 3 2014 01_00

Product Brief

Title Size Date Version
394 KB 01 1 2013 01_00
195 KB 21 3 2016 01_00
209 KB 01 7 2014 01_00
388 KB 23 9 2013
1.1 MB 01 5 2014 01_00
248 KB 01 11 2011 01_00
174 KB 21 3 2016 01_00

Application Brochure

Title Size Date Version
409 KB 28 1 2016 01_00
340 KB 23 10 2015 01_00

Product Brochure

Title Size Date Version
702 KB 19 8 2013
4.8 MB 18 11 2010 01_00

Product Selection Guide

Title Size Date Version
11.5 MB 03 11 2016 01_02
22.2 MB 21 2 2017 00_00

Additional Product Information

Title Size Date Version
134 KB 28 1 2016 01_00

Application Brief

Title Size Date Version
408 KB 24 10 2014 01_00

評価用ボード

ボード ファミリー 詳細 ステータス
IRDC38062 Evaluation kit for the IR38062 PMBus POL voltage regulator pre-configured for 12Vin, 1.2Vout. Includes USB005 dongle to communicate with the PowIRCenter GUI software. PowIRCenter must be downloaded separately.
    active
    IRDC3883
    • IR3883 configured for 5V-12V input, 3.3V output, 3A
    active
    DEMOBOARD TLE6389-2G V50 DC/DC Converter This application board enables you to test the performance of the TLE6389-2GV50 step down converter. The board shows a possible space efficient layout.
    • TLE6389-2G V50
    on request
    DEMOBOARD TLE8386-2EL DC/DC Converter This application board enables you to test the performance of the TLE8386-2EL step up converter. The board shows a possible space efficient layout.
    • TLE8386-2EL
    on request
    DEMOBOARD TLF51801ELV
      on request
      DEMOBOARD IFX81481 DC/DC Converter Demoboard for industrial DCDC buck controlling synchronously two external N-MOSFETs
      • IFX81481
      active and preferred
      IRDC38060 Evaluation kit for the IR38060 PMBus POL voltage regulator pre-configured for 12Vin, 1.2Vout. Includes USB005 dongle to communicate with the PowIRCenter GUI software. PowIRCenter must be downloaded separately.
        active
        DEMOBOARD IFX90121 DC/DC Converter Demoboard for industrial step-down DCDC controller with built in MOSFET for output currents up to 500 mA
        • IFX90121
        active and preferred
        IRDC3894 DC/DC Converter Evaluation Board IRDC3894
        • IR3894M
        active
        IRDC3895 DC/DC Converter Evaluation Board IRDC3895
        • IR3895M
        active
        IRDC3892 DC/DC Converter Evaluation Board IRDC3892
        • IR3892M
        active
        IRDC3898 DC/DC Converter Evaluation Board IRDC3898
        • IR3898M
        active
        DEMOBOARD TLE6389-3G V50 DC/DC Converter This application board enables you to test the performance of the TLE6389-3GV50 step down converter. The board shows a possible space efficient layout.
        • TLE6389-3G V50
        on request
        DEMOBOARD IFX80471V DC/DC Converter Demoboard for indutrial step-down DC/DC controller offering high input voltage capability up to 60V, 2.3A output current capability and low quiescent current.
        • IFX80471SKV
        active and preferred
        DEMOBOARD TLF50281EL DC/DC Converter This application board enables you to test the performance of the TLF50281EL step down converter. It is equipped with a TLF50281EL for 5.0V output voltages. The board shows a possible space efficient layout.
        • TLF50281EL
        on request
        IRDC3899 DC/DC Converter Evaluation Board IRDC3899
        • IR3899M
        active
        DEMOBOARD TLE7368 DC/DC Converter, Linear Voltage Regulator (LDO) This application board enables you to test the performance of the TLE7368 power supply for tri core micro processor. The device consists of a step down pre regulator and three linear post regulators and two trackers providing various output voltages.
        • TLE7368
        on request
        EVAL_2.5KW_CCM_4PIN Diode (Si, SiC), Gate Driver, MOSFET, Power Controller (PWM, PFC) 2500W CCM Power factor correction (PFC), 110/230 AC to 400 DC, >98% peak efficiency, 65/100 kHz, shows efficiency benefits due to usage of TO247-4
        • 1EDI60N12AF
        • ICE3PCS01G
        • ICE3RBR4765JZ
        • IDH16G65C5
        • IFX91041
        • IPZ60R040C7
        active and preferred
        DEMOBOARD TLE7368-3E DC/DC Converter, Linear Voltage Regulator (LDO) This application board enables you to test the performance of the TLE7368-3E power supply for tri core micro processor. The device consists of a step down pre regulator and three linear post regulators and two trackers providing various output voltages.
        • TLE7368-3E
        on request
        IRDC3846 DC/DC Converter Evaluation Board IRDC3846
        • IR3846M
        active
        DEMOBOARD IFX91041 DC/DC Converter Demoboard for indutrial step-down DC/DC converter with integrated MOSFET and 1.8A current capability
        • IFX91041EJV
        active and preferred
        IRDC3823 DC/DC Converter
        • IR3823M
        active
        DEMOBOARD TLF50201EL DC/DC Converter This application board enables you to test the performance of the TLF50201/211EL step down converter. It is equipped with a TLF50211EL for 5.0V output voltage. The board shows a possible space efficient layout for the core; see also TLF50211COREBOARD
        • TLF50201EL
        on request
        DEMOBOARD TLF50211EL DC/DC Converter This application board enables you to test the performance of the TLF50201/211EL step down converter. It is equipped with a TLF50211EL for 5.0V output voltage. The board shows a possible space efficient layout for the core; see also TLF50211COREBOARD
        • TLF50211EL
        on request
        IRDC3897 DC/DC Converter Evaluation Board IRDC3897
        • IR3897M
        active
        IRDC3847 DC/DC Converter Evaluation Board IRDC3847
        • IR3847M
        active
        DEMOBOARD TLE7368-2E DC/DC Converter, Linear Voltage Regulator (LDO) This application board enables you to test the performance of the TLE7368-2E power supply for tri core micro processor. The device consists of a step down pre regulator and three linear post regulators and two trackers providing various output voltages.
        • TLE7368-2E
        on request
        IRDC3891 DC/DC Converter Evaluation Board IRDC3891
        • IR3891M
        active
        TLF50211EL CORE-BOARD DC/DC Converter This design-In board enables you to replace a present supply-HW in your PCB by the TLF50281EL step down converter; possible with only 3 soldering connections! It is equipped with a TLF50221EL for 5.0V output voltage. The gerber file of the board-layout is avalable on request.
        • TLF50211EL on PCB
        on request
        IRDC38063 Evaluation kit for the IR38063 PMBus POL voltage regulator pre-configured for 12Vin, 1.2Vout. Includes USB005 dongle to communicate with the PowIRCenter GUI software. PowIRCenter must be downloaded separately.
          active

          Find an answer to your question

          Infineon welcomes your comments and questions.

          If you have any questions concerning our products, please fill out the following form. Your inquiry will be sent to the appropriate specialist who will be in touch with you as soon as possible.

          You will receive a confirmation E-mail to validate your address in our system. Any attached file to the reply which will help to support your inquiry is highly appreciated.

          I agree that my personal data mentioned above (including my e-mail address and phone number) can be gathered, processed and used for sales promotion and market research by Infineon Technologies AG and its licensed distribution partners.

          For more information about our privacy policy please click onPrivacy Policy

          Where to buy

          Please use our location finder to get in contact with your nearest Infineon distributor or sales office

          Find a location

          Ask Infineon