スタック/アセンブリ
インフィニオンは、最適化された放熱性能を備えた、高信頼性高品質のスタックおよびアセンブリを提供します。
Select a Subcategory
ModSTACK™ファミリは、電流定格が100Aから1600Aまでを(AC690V時)に対応した、インフィニオンのIGBTドライバとIGBTモジュール及びインタフェースボードと放熱フィンが備わったスタック及びアセンブリです。
全てのインバータトポロジー(B6U+B6I、B6I+B6Iなど)および様々なコンバータトポロジーに対応しています。
PrimeSTACK™ ファミリは、電流、電圧および温度のセンサを備えた、62mm IGBTモジュールをベースにしたスタック・アセンブリです。制御回路およびパワー段は「強化絶縁」により、完全に分離されています。いくつかの優れたモニタ機能を備え、PrimeSTACK™は自己保護スイッチ機能がついています。 PrimeSTACK™ によって非常に高効率の安全なインバータをすばやく開発することが可能です。この製品の適用範囲は、600V、1200Vおよび1700Vで、チップ定格電流が100Aから3600Aまでをカバーします。
- Documents
- Contact us
Document Types
| Title | Date | Version | Size |
|---|---|---|---|
|
|
|||
Product Brief - Stacks and Assemblies (Infineon - Product Brief - Stacks and Assemblies - 2013.pdf) |
24 4 2013 | english | 627 KB |
Product Brief - ModSTACK™HD (Infineon - Product Brief ModSTACK HD - 2013.pdf) |
24 4 2013 | english | 461 KB |
|
|
|||
Checklist for IGBT Assemblies (Checklist for IGBT Assemblies.pdf) |
24 4 2009 | english | 66 KB |
|
|
|||
PrimeSTACK™ - family documentation (Infineon - Family documentation - PrimeSTACK - Rev2.3.pdf) |
09 6 2009 | english | 1.6 MB |
PrimeSTACK™ - Familiendokumentation (Infineon - Familiendokumentation - PrimeSTACK - Rev2.3.pdf) |
09 6 2009 | german | 1.5 MB |