CiPOS - インテリジェントパワーモジュール
エネルギー効率の優れた最新の CIPOS™ モジュールファミリでは、パワー半導体および制御コンポーネントを一体化しています。設計の信頼性が増し、PCBの寸法とシステムコストを最適化することができます。これにより電力設計を単純化し、製品化までの時間を大幅に削減します。
CIPOS™-SIL IPMは3kWまでの(8A~22A)可変速度ドライブ向けに設計されました。CIPOS™-Mini IPMは6Aから20Aまで(2kWまで)の電流クラスの向けに設計されました。CIPOS™のアプリケーションは、エアコン、洗濯機、真空掃除機、冷蔵庫、ファン、繊維機械のドライブ、ポンプおよびコンプレッサなどです。
SILパッケージのコンセプトは、優れた放熱性を必要とするアプリケーションに特に適しています。Miniパッケージは設計者がコスト効率の高い設計を生み出せるようにします。どちらのパッケージもインフィニオンのパワー半導体とゲートドライバを特徴としております。また、電気的絶縁、EMI安全制御、革新的な故障表示、および過負荷保護のような特徴は、設計業務を軽減します。