Arm® Cortex® M3内蔵Hブリッジ ドライバーIC
MOTIX™ 32-bit motor control SoC with integrated h-bridge for functional safety and comfort features.
インフィニオンのMOTIX™ Hブリッジ ドライバーICファミリーは、ターゲット アプリケーションの機能安全性と快適性を最大限に高めます
MOTIX™ TLE988xファミリーは、サンルーフ、ウィンドウリフト、電動ポンプ、電動ファンなど、幅広いスマートHブリッジモーター制御アプリケーションに対応しています。さらに、フラッシュ メモリのサイズとMCUシステム クロック周波数おいて拡張性があり、幅広いモーター制御アルゴリズムに対応します。MOTIX™ TLE989xファミリーの3相ドライバと同じMCUとペリフェラルを使用しているため、DCおよびBLDCモーター制御アプリケーション間の設計シナジーが得られます。さらに、CAN-FDインターフェースを搭載したTLE988xファミリーは、ASIL Bとセキュリティ機能を提供するISO 26262に準拠して開発されています。
インフィニオンの開発者コミュニティは、世界中のエンジニアとつながり、ネットワークを築くことができ、週7日24時間体制でご利用いただけます。 インフィニオンのサポートエンジニアやエキスパートメンバーの支援を受けて、いつでも、どこからでも、どのトピックでも、ご希望の言語で設計上の課題を解決します。
利点
- 外付け部品数を最低限にしているため、BOMコストの削減、部品の配置、購入と取り扱い、PCBサイジングの削減を実現
- 互換性のあるソフトウェアにより、設計コストを削減し、コスト効率の高いPCB熱設計を実現
- データ処理、作動、センシングは、32ビットArm® M3プロセッサを搭載したシステムオンチップソリューションに統合されています
- 広範な診断と保護がシステムオンチップに組み込まれています
- MOTIX™エンベデッドパワーICと外付けMOSFETの両方を逆極性MOSFETで保護できます
- モノリシック集積によりPCB相互接続を最小化
- プラットフォームアプローチによる
- 開発期間の短縮
- 温度拡張
- EMC設計を簡素化し、スロープ制御でEMC性能を向上
- ブラシレスソリューション用のピン互換とソフトウェア互換製品
機能安全アプリケーション (ASIL) のQM部品
インフィニオンのエンベデッドパワーICはQM部品として開発されていますが、ウィンドウリフト (ASIL-A)、サンルーフ (ASIL-A)、補助ポンプ (ASIL-B)、エンジン冷却ファン (ASIL-B) など、ASIL-Bまでの機能安全 (ISO26262) を必要とするさまざまなモータ制御アプリケーションで使用できます。
インフィニオンは、エンベデッドパワーICに対して以下のデザインインサポートを提供しています。
- FITデータ情報 (ISO26262)
- 機能/ブロックとエリアの内訳
これらのデータが必要な場合は、最寄りのインフィニオンパートナーにお問い合わせください。
パートナー(プリファードデザインハウス)と協力して、組み込み電源製品を使用するシステムに対して最適化されたオープンマーケットカスタマーサポートを提供します。 アプリケーションおよび製品固有のサポートを提供するようにトレーニングされています。
サポートモデル | プロパティ |
クラシック (無料) |
|
プレミアム お客様とプリファードデザインハウスの間で合意される |
|