Arm® Cortex®-M0内蔵の車載用HブリッジドライバIC
インフィニオンの統合モータドライバは、コストおよびエネルギー効率の良いソリューションを実現して対象アプリケーションを最適化します。
TLE985x Hブリッジ MOSFET ドライバIC製品ファミリーは、コンパクトでコスト効率の良いモータ制御ソリューションです。サンルーフ、パワーウィンドー 、リフトゲート、ポンプ などの車載アプリケーションを対象にしています。
32ビットArm® Cortex®-M0コアと、市場で実績のある周辺回路を内蔵しており、LINをサポートする全二重シリアルインターフェイス(UART)2個、オンチップの温度およびバッテリ電圧計測ユニット2個を備えています。
インフィニオンの高度に集積化されたソリューションは、外付け部品を最小限に抑えて、低いバッテリ電圧(>=6V)でMOSFETを駆動できます。これにより、システムレベルで費用対効果の良好なソリューションを実現可能です。さらに、TLE985x製品ファミリーは、エネルギー管理をサポートし、複数の保護機能を備えています。
TLE985x HブリッジMOSFETドライバICには、適応制御ハードウェアが実装されています。この適応制御アルゴリズムにより、システム内に分散したMOSFETパラメータを保証することができます。タイミング計測値に基づいてゲート電流を自動的に調整して、システムのEMC(遅いスルーレート)および消費電力(短いデッドタイム)を最適化します。
Benefit |
Description | |
---|---|---|
|
High System Reliability |
|
|
Reduced Cost
|
|
|
Multiple and Flexible Designs |
|
|
Space Saving |
|
|
Energy Saving |
|
機能安全アプリケーション(ASIL)でのQMパーツ
インフィニオンのエンベデッドパワーICファミリーは、QMパーツとして開発されていますが、それにもかかわらずASIL-Bまでの機能安全(ISO 26262)が要求されるさまざまなモータ制御アプリケーションで使用することができ、また、使用実績があります。。その一例をあげれば、パワーウィンドー(ASIL-A)、サンルーフ(ASIL-B)、補助ポンプ(ASIL-B)、エンジン冷却ファン(ASIL-B)があります。
インフィニオンは、エンベデッドパワーICファミリー向けとして、以下に示すデザインインサポートを提供しています。
- FITデータ情報(ISO26262)
- 機能/ブロック対エリアのブレークダウン
これらのデータを必要とされる場合は、お近くのインフィニオンパートナーにご連絡いただければ、情報を提供いたします。