車載用LEDドライバ
インフィニオンは、PROFET、SPOCおよびSPIDERなどの高度にインテグレートされたスイッチから、あらゆる種類のLED駆動用に特別に設計された電源に至るまで、車載用アプリケーションの広範囲のLEDドライバ・ソリューションを提供します。
インフィニオン®LEDドライバは、自動車における照明アプリケーションを完全に保護するLEDを活用した最適のソリューションです。
高い費用対効果を持つ、小型LEDソリューション
最大500mAまで対応可能なLEDドライバ。一定の照度と長期のLED寿命を保証します。
500mAを上回る電流のLEDを駆動するために設計された、DC-DCコンバータ