独立I/O Ics
ISOFACE™
Select a Subcategory
ISO1H8xxGは、SO-36パッケージ内が電気的に絶縁された8ビット・データインタフェース・ファミリで、1.2Aまでの電流を取り扱うことのできる、8個の完全に保護されたサイドパワースイッチを提供します。
8ビットパラレル/シリアルμC適合インタフェースは、ICを直接μCシステムに接続できます。
入力インタフェースは直接制御モードもサポートし、3,3 - 5 V CMOS適合レベルで作動するように設計されています。入力から出力側へのデータ伝送は、インテグレートされたコアレストランスフォーマ・テクノロジーCLTで実現しています。
代表的アプリケーション
-
工業用アプリケーション用絶縁型パワースイッチ(PLC)
-
あらゆるタイプの抵抗、誘導、容量型負荷
-
μC適合パワースイッチ
-
ソレノイド、リレーおよび抵抗負荷のドライバ
- Product Type List
- Documents
- Contact us