インフィニオンのESD&EMI保護ソリューションは、以下の2つのファミリに分類されます。
第1のファミリはESDxxシリーズで、ディスクリートで堅牢なTVSダイオードアレイとしてESD保護、EFT保護、サージ保護を行います。第2のファミリは、ESD&EMI保護を実現するInfineon HiPAC(BGFxxシリーズ)です。当社のTVSダイオードアレイとInfineon HiPAC製品は低制限電圧と高堅牢性を特徴としています。他のインフィニオン製品と同様、このESD&EMI保護デバイスは卓越した品質レベルを実現しており、そのメリットは実績ある量産システムのみが提供可能となっています。
TVSの概要:
- 世界最小の容量値によって、高速データ伝送を実現(USB、HDMI、DisplayPort、S-ATA等)
- 世界最小パッケージ(最小0.6×0.3×0.3mm)
- 極めて低く、高精度で堅牢な制限電圧
- 超低リーク電流
- 単方向型または双方向型のESD保護ダイオード
- IEC 61000-4-2 Level 4を上回る卓越したESD保護
- GPS、FMラジオ、DVB/DMBのアンテナ保護ダイオード