SLE 88Pファミリ:ハイエンドのセキュリティコントローラ

32-bitチップカード用コントローラが、最高のパフォーマンスと最も革新的なセキュリティコンセプトを提供し、セキュアでカスタマイズされたマルチアプリケーションとマルチタスク処理を実現します。

SLE 88 Flash製品は、展示会「Cartes 2006」でセサミ賞(Sesames Award)のベストハードウェア賞を受賞しました。

インフィニオンのSLE 88CFXxxx0/2Pは、130nmで設計された32-bit Flashスマートカード用マイクロコントローラであり、CC EAL5+認定(最新のプロテクションプロファイルであるBSI-PP-0002を含む)を取得した初のFlashマイクロコントローラです。

デジタル署名やモバイルTVなど、今後の携帯電話サービスのトレンドとなるセキュアなアプリケーションをカードベンダやサービスプロバイダが発売する際、これらのチップは、市場投入期間の点で決定的なメリットを実現します。

お問い合せ(日本国内)

インフィニオン テクノロジーズ ジャパン株式会社:

購入に関して

国内販売代理店

 
 
Title Date Version Size
Additional Information

Certificate SLE88CFX4000P/4002P/3520P/2920P (Certificate_SLE88CFX4000P_4002P_3520P_2920P_b17.pdf)

03 4 2006 632 KB
Data Sheet

SPI_SLE 88CF2920P_04_2009 (SPI_SLE 88CF2920P_04_2009.pdf)

12 5 2009 128 KB

SPI_SLE 88CF3520P_04_2009 (SPI_SLE 88CF3520P_04_2009.pdf)

12 5 2009 128 KB

SPI_SLE 88CF4000P_04_2009 (SPI_SLE 88CF4000P_04_2009.pdf)

12 5 2009 128 KB

SPI_SLE 88CF4002P_04_2009 (SPI_SLE 88CF4002P_04_2009.pdf)

12 5 2009 128 KB

SPI_SLE 88CF5400P_04_2009 (SPI_SLE 88CF5400P_04_2009.pdf)

12 5 2009 93 KB

SPI_SLE 88CF6600P_04_2009 (SPI_SLE 88CF6600P_04_2009.pdf)

12 5 2009 93 KB

SPI_SLE 88CF6602P_04_2009 (SPI_SLE 88CF6602P_04_2009.pdf)

12 5 2009 93 KB

SPI_SLE 88CFX2920P_04_2009 (SPI_SLE 88CFX2920P_04_2009.pdf)

12 5 2009 129 KB

SPI_SLE 88CFX2921 (SPI_SLE88CFX2921P_0909.pdf)

06 10 2009 168 KB

SPI_SLE 88CFX3520P_04_2009 (SPI_SLE 88CFX3520P_04_2009.pdf)

12 5 2009 129 KB

SPI_SLE 88CFX3521P (SPI_SLE88CFX3521P_0909.pdf)

06 10 2009 168 KB

SPI_SLE 88CFX4000P_04_2009 (SPI_SLE 88CFX4000P_04_2009.pdf)

12 5 2009 100 KB

SPI_SLE 88CFX4001P (SPI_SLE88CFX4001P_0909.pdf)

06 10 2009 168 KB

SPI_SLE 88CFX4002P_04_2009 (SPI_SLE 88CFX4002P_04_2009.pdf)

12 5 2009 129 KB

SPI_SLE 88CFX4003P (SPI_SLE88CFX4003P_0909.pdf)

06 10 2009 168 KB

SPI_SLE 88CFX5400P_04_2009 (SPI_SLE 88CFX5400P_04_2009.pdf)

12 5 2009 94 KB

SPI_SLE 88CFX6600P_04_2009 (SPI_SLE 88CFX6600P_04_2009.pdf)

12 5 2009 94 KB

SPI_SLE 88CFX6602P_04_2009 (SPI_SLE 88CFX6602P_04_2009.pdf)

12 5 2009 95 KB

SPI_SLE 88CNF5400P_04_2009 (SPI_SLE 88CNF5400P_04_2009.pdf)

12 5 2009 92 KB

SPI_SLE 88CNF5400PM_04_2009 (SPI_SLE 88CNF5400PM_04_2009.pdf)

12 5 2009 93 KB

SPI_SLE 88CNF6600P_04_2009 (SPI_SLE 88CNF6600P_04_2009.pdf)

12 5 2009 92 KB

SPI_SLE 88CNF6600PM_04_2009 (SPI_SLE 88CNF6600PM_04_2009.pdf)

12 5 2009 93 KB

SPI_SLE 88CNF6602P_04_2009 (SPI_SLE 88CNF6602P_04_2009.pdf)

12 5 2009 93 KB

SPI_SLE 88CNF6602PM_04_2009 (SPI_SLE 88CNF6602PM_04_2009.pdf)

12 5 2009 93 KB

SPI_SLE 88CNFX5400P_04_2009 (SPI_SLE 88CNFX5400P_04_2009.pdf)

12 5 2009 94 KB

SPI_SLE 88CNFX5400PM_04_2009 (SPI_SLE 88CNFX5400PM_04_2009.pdf)

12 5 2009 94 KB

SPI_SLE 88CNFX6600P_04_2009 (SPI_SLE 88CNFX6600P_04_2009.pdf)

12 5 2009 94 KB

SPI_SLE 88CNFX6600PM_04_2009 (SPI_SLE 88CNFX6600PM_04_2009.pdf)

12 5 2009 94 KB

SPI_SLE 88CNFX6602P_04_2009 (SPI_SLE 88CNFX6602P_04_2009.pdf)

12 5 2009 94 KB

SPI_SLE 88CNFX6602PM_04_2009 (SPI_SLE 88CNFX6602PM_04_2009.pdf)

12 5 2009 94 KB