非接触型SLE 66PEファミリ:強力な高性能コントローラ
トリプルバンドの携帯電話がさまざまな地域の通信規格をサポートするのと同様に、インフィニオンのマルチモード・コントローラは、各種カードをグローバルに活用します。さまざまな近接型インターフェイスをサポートすることで、世界的な相互運用性が可能となります。
新製品の非接触型SLE 66PEファミリは、単一のデュアル・インターフェイス・マイクロコントローラとの組み合わせで主要な近接型インターフェイス(ISO 14443 Type A&B、ISO/IEC 18092パッシブモード)をサポートします。最高848Kbpsのデータ転送速度を実現することで、処理時間を常に短縮します。さらに、Mifare® Emulationによって、交通アプリケーションやアクセスアプリケーションなど、既存のMifareインフラストラクチャを容易に使用することが可能です。
メモリサイズ(ROM、RAM、EEPROM)の増加によって、非接触型SLE66PEファミリは、将来的なアプリケーションでの使用が保証されます。
高いセキュリティ(Common Criteria EAL 5+ high evaluation)と、8/16-bitスマートカード・コントローラ・ファミリであるSLE 66CxxxPEのパワーは、デュアル・インターフェイスおよび非接触型のオペレーションで提供されます。
完全非接触型:
SLE 66CL41PE
4KバイトEEPROM、92KバイトROM、0.22µm技術採用の2304バイトRAM。3DESによるセキュリティを採用したマルチアプリケーション・カードに適しており、主なアプリケーションとしては、電子財布(ePurse)、ID、交通システムが挙げられます。
SLE 66CL81PE(M)
8KバイトEEPROM、92KバイトROM、0.22µm技術採用の2304バイトRAM。3DESを用いた完全非接触型のシングル/マルチアプリケーション・カードに最適化されており、主なアプリケーションとしては、電子財布、ID、交通システムが挙げられます。
デュアル・インターフェイス
SLE 66CL80PE(M/S)
8KバイトEEPROM、92KバイトROM、0.22µm技術採用の2304バイトRAM。3DESを用いたデュアル・インターフェイスの非接触型シングル/マルチアプリケーション・カードに最適化されており、主なアプリケーションとしては、電子財布、ID、交通システムが挙げられます。
デュアル・インターフェイス
SLE 66CL180PE(M/S)
18KバイトEEPROM、92KバイトROM、0.22µm技術採用の2304バイトRAM。3DESを用いたデュアル・インターフェイス&非接触型のシングル/マルチアプリケーション・カードに最適化されており、主なアプリケーションとしては、電子財布、ID、交通システムが挙げられます。
SLE 66CLX360PE(M/S)
36KバイトEEPROM、240KバイトROM、0.22µm技術採用のCrypto RAMを含む7100バイトRAM。3DES、RSA、楕円曲線演算を用いたデュアル・インターフェイス&非接触型のシングル/マルチアプリケーション・カードに最適化されており、主なアプリケーションとしては、銀行業務やIDが挙げられます。
SLE 66CLX800PE(M/S)
80KバイトEEPROM、240KバイトROM、0.22µm技術採用のCrypto RAMを含む7100バイトRAM。3DES、RSA、楕円曲線演算を用いたデュアル・インターフェイス&非接触型のシングル/マルチアプリケーション・カードに最適化されており、主なアプリケーションとしては、銀行業務やIDが挙げられます。