スマートカード用コントローラ

インフィニオンは、チップカードICの生産量と売上高で世界第1位の座を9年連続で堅持しています。SLE 50、SLE 66、SLE 88のファミリで、8ビットから32ビットまでの製品を提供するインフィニオンは、業界で最も幅広い製品を取り揃えており、技術開発と製品のセキュリティにおける当社の主導的な地位は明確なものとなっています。

インフィニオンは2006年後半、デュアル・インターフェイスで非接触型のSLE 66PEファミリを発売し、新たな業界標準を打ち立てました。単一のプラットフォーム(ISO 14443 Type B&A、Felica/ISO 18092パッシブモード、ISO 15693、ISO 18000-3、Mifare®など)で主要な業界標準のすべてをサポートすることで、インフィニオンの製品は既存インフラストラクチャとも容易に適合するため、全体的な展開コストが大幅に削減されます。インフィニオンの接触型コントローラICの互換性によって、あらゆるアプリケーションでは、接触モードから非接触モードへとスムーズに移行することが可能です。これは、電子パスポート(ePassport)プロジェクトや、主要な決済制度のすべてが成功していることで、見事なまでに実証されています。

お問い合せ(日本国内)

インフィニオン テクノロジーズ ジャパン株式会社:

購入に関して

国内販売代理店

 

Document Types

 
Title Date Version Size
Product Brief

PB_RSA (PB_RSA2048_B116-H8312-G1-X-7600.pdf)

05 2 2009 01.2009 147 KB

PB ECC (PB_ECC521_B116-H9078-X-X-7600.pdf)

05 2 2009 149 KB