車載用MOSFET
インフィニオンの幅広い車載用MOSFET技術は、クラス最高の性能と妥協のない信頼性を提供します。車載用パワーMOSFETは、Vds 30V~100V、最大電流180Aで、RDSonが1.6mΩと低く、新たな車載ソリューションを可能にします。新しいパワーMOSFET 「OptiMOS-T」ファミリの40V品、55V品、100V品や「OptiMOS-T2」ファミリの30V品などの革新的な製品は、さらに高い柔軟性 と性能を発揮します。
OptiMOS-Tファミリの新しいPチャネル30V品は、次世代のアプリケーションに対応します。
インフィニオンの車載用MOSFETは、RoHSに準拠し、鉛フリーハンダを使った260°Cでのリフローソルダリングに対応でき、しかも、自動 車業界の厳しい品質管理基準Q101に対応しています。これらの特長は、インフィニオンの品質管理プログラム「Automotive Excellence」とともに、貴社の車載アプリケーションに最高の性能と信頼性を保証します。
- Documents
- Contact us
| Title | Date | Version | Size |
|---|---|---|---|
|
|
|||
MOSFET Selection Tool (IFX-All_MOSFET_List_May_2009_Rev_A1.xls) |
16 7 2009 | 1.4 MB | |
| 01 5 2007 | 87 KB | ||
| 21 8 2009 | 2.6 MB | ||
|
|
|||
Automotive MOSFET Brochure (Automotive-Mosfet_Brochure_Sept08[1].pdf) |
21 8 2009 | 580 KB | |
|
|
|||
Reverse Battery Protection (Reverse Batery Protection_Rev2.pdf) |
01 6 2009 | V 2.0 | 403 KB |
| 01 5 2005 | V 1.0 | 797 KB | |
| 01 5 2001 | V 1.1 | 328 KB | |
| 01 2 2001 | V 1.0 | 210 KB | |
| 01 7 2006 | V 1.1 | 800 KB | |
Thermal Modeling of Power-electronic systems (Thermal Modeling.pdf) |
01 4 2001 | V 1.0 | 587 KB |
| 01 4 2001 | V 1.0 | 106 KB | |
| 01 10 2000 | V 1.0 | 199 KB | |
| 01 10 2000 | V 1.0 | 196 KB | |
| 20 2 2008 | 396 KB | ||
Power Bond Technology for high current Automotive Power MOSFETS (Application Note Power Bond.pdf) |
18 1 2008 | 515 KB | |
Simulation with PSpice Automotive MOSFETs and Driver ICs (AN_MOSFET_PSpice_Rev_1_0.pdf) |
14 4 2008 | 855 KB | |
Automot ive MOSFETs Datasheet Explanation (20090114_appnote_MOSFET_Datasheet_explanation_.pdf) |
19 1 2009 | V1.0 | 688 KB |
Parasitic Turn-on of Power MOSFET – How to avoid it? (Parasitic_Turn-on_of_Power_MOSFET.pdf) |
19 1 2009 | - | 197 KB |
Parallel Operation of Power MOSFETs (Parallel_Operation_of_Power_MOSFET_.pdf) |
02 3 2009 | - | 344 KB |
|
|
|||
| 01 2 2002 | V 1.0 | 183 KB | |
| 01 2 1997 | V 1.0 | 133 KB | |
|
|
|||
| 01 9 2001 | V 1.0 | 111 KB | |
| 01 6 2001 | V 1.0 | 89 KB | |
| 01 5 2004 | V 1.0 | 12 KB | |
| 01 11 2003 | V 1.0 | 55 KB | |
| 01 9 2001 | V 1.0 | 236 KB | |
| 01 6 2001 | V 1.0 | 125 KB | |
| 01 8 2005 | V 1.0 | 55 KB | |
| 18 9 2007 | 69 KB | ||
| 02 6 2009 | 106 KB | ||
OptiMOS-T2 30V Spice Models.zip (OptiMOS-T2 30V Spice Models.zip) |
18 9 2007 | 22 KB | |
| 31 1 2008 | 124 KB | ||
| 28 11 2008 | 61 KB | ||
| 07 7 2009 | - | 88 KB | |