定電流リレードライバ(CCRD)

  • 製品
  • ハイライト
  • 技術資料他
  • ボード
  • シミュレーション
  • ビデオ
  • Forums
  • サポート
  • ソフトウエア&ツール
  • myInfineon

IFX52001EJ、TLE4274EL30、TLE4247EL40

メカニカルリレースイッチや電磁アクチュエータ(ソレノイドとも呼ばれます)をオンにすると、それらが閉じた状態を保つために電流をコイルに流し続ける必要があります(保持電流)。
インフィニオンの定電流リレードライバは、コイルが閉じた状態を保つのに必要な最低量まで保持電流を下げて全体の消費電流を抑えることができます。コイル電流は、入力電圧の変化に関係なく安定します。
TLE4247EL40TLE4247EL30Tj= -40℃~150℃の拡張動作温度範囲で動作し、IFX52001EJは工業用のTj=-40℃~125℃の温度範囲で動作します。入力電圧は最大30Vで、過酷な車載環境や厳しい産業環境下での使用に最適です。
定電流リレードライバはPG-DSO-8エクスポーズドパッドパッケージで提供され、リレー内のPCB、またはハイサイドスイッチやローサイドスイッチとともに既存のシステムPCBに取り付けることができるため、デザインインに要する時間を短縮し、全電子式スイッチのデザインへの移行手段を提供します。


主な特長

主な利点

  • 高いコイル駆動電流
  • 低い保持電流
  • ローサイドスイッチとハイサイドスイッチの両方で使用可能
  • 入力電圧変動の影響を受けないコイル電流
  • 熱的に強化されたPG-DSO-8エクスポーズドパッドパッケージ
  • エネルギー消費量とシステムの運用コストを削減
  • 電力損失/熱損失を大幅に削減
  • リレーのPWM 駆動とは異なりノイズが発生しない
  • スイッチオフ時のエネルギー吸収用に還流ダイオード信号経路をサポート
  • パック内でリレーの実装密度を高めることが可能

 

主なアプリケーション

  • リレー - CCRDデバイスはリレーハウジング内への取り込み、システムPCB上への取り付けが可能 - 最大180Ωのコイル抵抗を備えた12Vの標準的なシステム電圧用リレーを駆動可能
  • 電磁アクチュエータ - 電動ドアロック、家電、油圧バルブ、スピーカのコイル、パワーリレー、ピンボール/パチンコ台、製造/オートメーションシステム

 

CCRD_supplied_by_external_source CCRD_supplied_by_freewheeling_resistor
 

 


製品 OPN 製品ステータス オンライン注文 パッケージ Green Operating Temperature Hold Current Supply Voltage Activation Time Period Recommended Relay Coil Resistance
検索結果: 3                  
descending ascending           descending ascending descending ascending descending ascending descending ascending descending ascending descending ascending descending ascending
IFX52001EJ  

IFX52001EJXUMA1

discontinued

Buy online

PG-DSO-8

-40.0 °C
125.0 °C
50.0 mA
12.0 V
135.0 ms
65.0 Ω
100.0 Ω
TLE4247EL30  

TLE4247EL30XUMA1

active and preferred

 

 

PG-DSO-8

-40.0 °C
150.0 °C
30.0 mA
12.0 V
135.0 ms
105.0 Ω
180.0 Ω
TLE4247EL40  

TLE4247EL40XUMA1

active and preferred

 

 

PG-DSO-8

-40.0 °C
150.0 °C
50.0 mA
12.0 V
135.0 ms
65.0 Ω
100.0 Ω

Product Selection Guide

Title Size Date Version
11.5 MB 03 11 2016 01_02

Find an answer to your question

Infineon welcomes your comments and questions.

If you have any questions concerning our products, please fill out the following form. Your inquiry will be sent to the appropriate specialist who will be in touch with you as soon as possible.

You will receive a confirmation E-mail to validate your address in our system. Any attached file to the reply which will help to support your inquiry is highly appreciated.

I agree that my personal data mentioned above (including my e-mail address and phone number) can be gathered, processed and used for sales promotion and market research by Infineon Technologies AG and its licensed distribution partners.

For more information about our privacy policy please click onPrivacy Policy

Where to buy

Please use our location finder to get in contact with your nearest Infineon distributor or sales office

Find a location

Ask Infineon