ボディシステムベース・チップ
次世代のインフィニオン・システム・ベーシス・チップ(SBC)は、強化されたパワー・パッケージ内のモノリシックICです。TLE826xファミリは、異なる数のLINトランシーバおよびリンプホーム出力を備え、かつピンおよびソフトウェアの互換性をもったソリューションを提供します。それに加えTLE7263Eは、サイクリック・センス機能を備えた入力モニタリングを提供します。
この製品はCANおよびLIN通信、例えばボディ・コントローラ、ゲートウェイ・アプリケーション、HVACなどを使用した車載アプリケーション向けに設計されています。
SBCは、HS-CANトランシーバおよびLINトランシーバ、5V電源用の多出力低ドロップアウト電圧レギュレータ、および製品を制御ならびにモニタする16ビットSPIを提供します。また調整可能なウォッチドッグ、リンプホーム出力と、調整可能な低電圧検出が実装されています。
この製品は、バッテリに直接接続するアプリケーションをサポートするため、低電力モードを提供します。
また、車載用アプリケーションの厳しい条件、特にOEMのESDおよびEMC要件に耐えるように設計されています。
- Product Type List
- Documents
- Contact us