設計実施フロー
ASICの設計フローは高度に自動化されたアプローチにより、早期フロアプランニング、リンクスツーレイアウト、タイミング駆動配置、およびルーティングなどの最新のディープサブミクロン設計手法を適用しています。
フルスキャン設計、ATPG(自動テストパターン生成)、BIST(ビルトイン・セルフテスト)、境界スキャンによるマクロ分離、IDDQテストなどのテスト容易化設計により設計確度を向上させています。
静的タイミング解析、形式的検証、および十分に定義された検収手順などの先進的な検証方式を用いる事で製品化までの時間が短縮されています。
s設計には業界をリードするツールが採用されています。弊社は標準インタフェースおよびツールを重視し、顧客のデザインフローのインテグレーションを簡便にいたします。
弊社は最新デザインフローおよびテクノロジーと、デザインシステムおよび最新シリコンに基づくライブラリを採用しております。