ポータブルパワー
ポータブルの柔軟でコンパクトな設計に用いるディスクリートMOSFET
様々な携帯機器は我々の日常生活に新しい自由度をもたらします。リモートコントローラ、測定ツール、スマートキーなどはいろいろな活動をシンプルに、スピードアップします。顧客の基本的な要求は小型化とバッテリ作動時間の長いことです。これらの特性は、技術的には低い電力消費と小さなPCBデザインに反映されます。この様なアプリケーションに対してインフィニオンは、小型で効率の高いパワーマネジメントのニーズを満たす、20V/30Vの電圧クラスのディスクリートMOSFETを提供します。小型で高性能なパッケージと、クラス最高のプロセス技術は、弊社の低オン抵抗製品の基礎です。効率の良いパワー変換と低い導通損失はポータブルパワーの分野でのインフィニオンの成功のカギとなる要素です。加えて、SW素子まで内蔵した電源ICと比較すると、顧客の要求仕様に添った部品を選定できる柔軟性の高さがディスクリートソリューションの利点です。インテグレートされたソリューションで目立つ妥協や均一化なしに、パワー能力、電流、ICのインタフェーシング、PCBレイアウトの最適化が可能です。
インフィニオンが提供するポータブルアプリケーション向けのディスクリートMOSFETは、以下のウェブサイトから見ることができます。
www.infineon.com/nchannel
(パワーパッケージ内のnチャネルMOSFET)
www.infineon.com/smallsignalmosfets (小型シグナルパッケージ内のnチャネルMOSFET)
www.infineon.com/pchannel (パワーおよび小型シグナルパッケージ内のnチャネルMOSFET)
www.infineon.com/complementary (単一小型シグナルパッケージ内のn+pチャネルMOSFET)
www.infineon.com/depletion (小型シグナルMOSFET内のnチャネルデプリーションMOSFETs)