USBトークン用セキュリティコントローラ

  • 製品
  • ハイライト
  • 技術資料他
  • ボード
  • シミュレーション
  • ビデオ
  • Forums
  • サポート
  • ソフトウエア&ツール
  • myInfineon

ネットワークやインターネットサービスへのセキュアなアクセスと認証を可能にするハードウェアベースのセキュリティ


インフィニオンのSOLID FLASH™ベースのコントローラファミリーは、市場への投入やプロジェクト稼動に要する時間をかつてないレベルに短縮します。インフィニオンのUSBトークン用セキュリティコントローラは、ネットワークアクセスや電子商取引、インターネットバンキングなどのアプリケーションでセキュアな認証を可能にします。既存のUSBインフラを活用してセキュアなアクセスと認証機能を実現できるようにすることで、新たなクラウド対応サービスへの道を拓きます。

テクノロジー

Integrity_Guard_web

 

Infineon_Icon_Solid_Flash_web


製品 Product Description Leading Technologies Interfaces NVM / 凌捷掩膜 User ROM RAM CPU Symmetric Cryptography Asymmetric Cryptography Ambient Temperature
検索結果: 15
descending ascending descending ascending descending ascending descending ascending descending ascending descending ascending descending ascending descending ascending descending ascending descending ascending descending ascending descending ascending
SLM 97CUSIFX1M00PH   Multi-interface USB-security cryptocontroller
SOLID FLASH™
GPIOs
I2C
ISO 7816
SPI
USB 2.0
1.0 MByte
- 32.0 kByte
32-bit
AES up to 256-bit
DES, 3DES
ECC up to 521-bit
RSA up to 4096-bit
-40.0 °C
105.0 °C
SLM 97CUSIFX5000PH   Multi-interface USB-security cryptocontroller
SOLID FLASH™
GPIOs
I2C
ISO 7816
SPI
USB 2.0
504.0 kByte
- 24.0 kByte
32-bit
AES up to 256-bit
DES, 3DES
ECC up to 521-bit
RSA up to 4096-bit
-40.0 °C
105.0 °C
SLE 97CUSIFX1M00PH   Multi-interface USB-security cryptocontroller
SOLID FLASH™
GPIOs
I2C
ISO 7816
SPI
USB 2.0
1.0 MByte
- 32.0 kByte
32-bit
AES up to 256-bit
DES, 3DES
ECC up to 521-bit
RSA up to 4096-bit
-25.0 °C
85.0 °C
SLE 97CUSIFX8000PH   Multi-interface USB-security cryptocontroller
SOLID FLASH™
GPIOs
I2C
ISO 7816
SPI
USB 2.0
792.0 kByte
- 24.0 kByte
32-bit
AES up to 256-bit
DES, 3DES
ECC up to 521-bit
RSA up to 4096-bit
-25.0 °C
85.0 °C
SLE 97CUSIFX5000PH   Multi-interface USB-security cryptocontroller
SOLID FLASH™
GPIOs
I2C
ISO 7816
SPI
USB 2.0
504.0 kByte
- 24.0 kByte
32-bit
AES up to 256-bit
DES, 3DES
ECC up to 521-bit
RSA up to 4096-bit
-25.0 °C
85.0 °C
SLE 97CUFX500FPH   USB-security cryptocontroller for use in chipcard formfactor
SOLID FLASH™
ISO 7816
USB 2.0
504.0 kByte
- 20.0 kByte
32-bit
AES up to 256-bit
DES, 3DES
ECC up to 521-bit
RSA up to 4096-bit
-25.0 °C
85.0 °C
SLE 97CUFX5000PH   USB-security cryptocontroller
SOLID FLASH™
ISO 7816
USB 2.0
504.0 kByte
- 20.0 kByte
32-bit
AES up to 256-bit
DES, 3DES
ECC up to 521-bit
RSA up to 4096-bit
-25.0 °C
85.0 °C
SLE 78CLUFX5000PH   Multi-interface USB-security cryptocontroller with a contactless interface
Integrity Guard
SOLID FLASH™
GPIOs
I2C
ISO 14443 A/B
ISO 18092 passive mode
ISO 7816
Mifare compatible
SPI
USB 2.0
500.0 kByte
- 16.0 kByte
Dual 16-bit
AES up to 256-bit
DES, 3DES
ECC up to 521-bit
RSA up to 4096-bit
-25.0 °C
85.0 °C
SLE 78CLUFX3000PH   Multi-interface USB-security cryptocontroller with a contactless interface
Integrity Guard
SOLID FLASH™
GPIOs
I2C
ISO 14443 A/B
ISO 18092 passive mode
ISO 7816
Mifare compatible
SPI
USB 2.0
300.0 kByte
- 12.0 kByte
Dual 16-bit
AES up to 256-bit
DES, 3DES
ECC up to 521-bit
RSA up to 4096-bit
-25.0 °C
85.0 °C
SLE 78CLUFX5007PH   Multi-interface USB-security cryptocontroller with a contactless interface
Integrity Guard
SOLID FLASH™
GPIOs
I2C
ISO 14443 A/B
ISO 18092 passive mode
ISO 7816
Mifare compatible
optimized for sub-ID1
SPI
USB 2.0
500.0 kByte
- 16.0 kByte
Dual 16-bit
AES up to 256-bit
DES, 3DES
ECC up to 521-bit
RSA up to 4096-bit
-25.0 °C
85.0 °C
SLE 78CLUX5007PH   Multi-interface USB-security cryptocontroller with a contactless interface
Integrity Guard
SOLID FLASH™
GPIOs
I2C
ISO 14443 A/B
ISO 18092 passive mode
ISO 7816
Mifare compatible
optimized for sub-ID1
SPI
USB 2.0
500.0 kByte
182.0 kByte
16.0 kByte
Dual 16-bit
AES up to 256-bit
DES, 3DES
ECC up to 521-bit
RSA up to 4096-bit
-25.0 °C
85.0 °C
SLE 78CUFX500FPH   USB-security cryptocontroller for use in chipcard formfactor
Integrity Guard
SOLID FLASH™
ISO 7816
USB 2.0
500.0 kByte
- 12.0 kByte
Dual 16-bit
AES up to 256-bit
DES, 3DES
ECC up to 521-bit
RSA up to 4096-bit
-25.0 °C
85.0 °C
SLE 78CUFX3009PH   USB-security cryptocontroller for use in chipcard formfactor
Integrity Guard
SOLID FLASH™
ISO 7816
USB 2.0
300.0 kByte
- 12.0 kByte
Dual 16-bit
AES up to 256-bit
DES, 3DES
ECC up to 521-bit
RSA up to 4096-bit
-25.0 °C
85.0 °C
SLE 78CUFX5000PH   Multi-interface USB-security cryptocontroller
Integrity Guard
SOLID FLASH™
GPIOs
I2C
ISO 7816
SPI
USB 2.0
500.0 kByte
- 16.0 kByte
Dual 16-bit
AES up to 256-bit
DES, 3DES
ECC up to 521-bit
RSA up to 4096-bit
-25.0 °C
85.0 °C
SLE 78CUFX3000PH   USB-security cryptocontroller
Integrity Guard
SOLID FLASH™
ISO 7816
USB 2.0
300.0 kByte
- 12.0 kByte
Dual 16-bit
AES up to 256-bit
DES, 3DES
ECC up to 521-bit
RSA up to 4096-bit
-25.0 °C
85.0 °C

SLE 97 SOLID FLASH™ファミリー

高性能USBトークンアプリケーション用32ビットセキュリティコントローラ

SLE 78 SOLID FLASH™ファミリー

Integrity Guard付きUSBトークンアプリケーション用16ビット キャッシュベース セキュリティコントローラ  

SLE 97は、モジュール構成で豊富な機能を備えており、高性能セキュリティアプリケーションに最適です。

概要

 

  • ARM® SecurCore® SC300™アーキテクチャ
  • USB 2.0 フルスピード インターフェイス
  • I²CおよびSPIなどによる周辺機器接続も可能
  • 最大1Mバイトの不揮発性メモリ
  • クロックリカバリ回路内蔵
  • EAL 5+ highおよびEMVCo認証

SLE 78は、すぐれたデジタルセキュリティコンセプトの Integrity Guardの他にセキュアなUSBトークンの設計に必要なあらゆる機能を備えています

概要

 

  • USB 2.0 フルスピード インターフェイス
  • I²CおよびSPIなどによる周辺機器接続も可能
  • デュアルCPUによる自己チェック
  • クロックリカバリ回路と電圧レギュレータを内蔵
  • 完全に暗号化されたデータ経路、CPU内部でも暗号化されたデータ処理
  • ISO 14443 type AおよびBISO 18092 NFC パッシブモード
  • 高ビットレート(最大848 Kbit/s)および超高ビットレート(最大6.8 Mbit/s)をサポート
  • EAL 6+ highまで、およびEMVCo認証

 


Whitepaper

Title Size Date Version
1.7 MB 17 4 2012 04_12
2 MB 13 9 2012 04_12

Application Brochure

Title Size Date Version
1.5 MB 18 2 2016 02_16

Product Selection Guide

Title Size Date Version
2.1 MB 03 11 2015 11_15

Product Brief

Title Size Date Version
406 KB 21 1 2013 04_12

FIDO - simple & secured online authentication - Interview with Joerg Borchert@Cartes 2015

 

Joerg Borchert, Vice President Chip Card & Security, Infineon Technologies Americas, explains the idea of FIDO and the thinking behind, who are the main drivers for the FIDO Alliance and what they have accomplished so far. Besides that you will learn about the FIDO specifications, Infineon's FIDO-certified USB solution, and how does FIDO authentication take security into account.

 
Length 13:20

 

Find an answer to your question

Infineon welcomes your comments and questions.

If you have any questions concerning our products, please fill out the following form. Your inquiry will be sent to the appropriate specialist who will be in touch with you as soon as possible.

You will receive a confirmation E-mail to validate your address in our system. Any attached file to the reply which will help to support your inquiry is highly appreciated.

I agree that my personal data mentioned above (including my e-mail address and phone number) can be gathered, processed and used for sales promotion and market research by Infineon Technologies AG and its licensed distribution partners.

For more information about our privacy policy please click onPrivacy Policy

Where to buy

Please use our location finder to get in contact with your nearest Infineon distributor or sales office

Find a location

Ask Infineon