インフィニオン、700MHz帯で業界最高のピーク時出力を実現するRFパワートランジスタの新ファミリを発表
Technology Media
2008/06/17
ノイビーベルク(ドイツ) 、アトランタ(米ジョージア州)
通信用ICおよびソリューションのリーディングサプライヤである独インフィニオンテクノロジーズ(Infineon Technologies、以下インフィニオン)は、「IEEE MTT-S International Mi-crowave Symposium」において、700MHz帯のワイヤレス・インフラストラクチャ・アプリケーションを用途に想定したRFパワートランジスタの新ファミリを発表しました。この周波数帯は米国において4G(第4世代)携帯電話やモバイルTV放送をはじめ、次世代無線ネットワーク規格LTE(Long Term Evolution)などの無線ブロードバンド系サービスの導入に使用される見込みです。新発表の製品ファミリはインフィニオンの豊富なRFパワートランジスタ製品ラインアップを更に拡大するもので、55Wのドライバ用トランジスタと2種類の出力段用トランジスタ(170W、240W)で構成され、700MHz帯で業界最高のピーク時出力を実現します。
インフィニオンの先進的なLDMOS(横方向拡散MOS)プロセス技術を採用した新デバイスは、入出力内部のブロードバンドマッチングと高直線性を特徴とし、アンプ設計を簡素化します。新デバイスは、キャリア増幅段とピーキング増幅段の並列配置により効率向上を実現するドハティアンプ用に最適です。ドハティアンプは携帯電話や無線インターネットシステムの設計で人気が高まっています。
インフィニオンテクノロジーズのヘルムート・ヴォグラー(Helmut Vogler)(RFパワー担当バイスプレジデント兼ゼネラルマネージャー)は次のように述べています。「消費者の間では、使用している無線ネットワークで、固定有線回線並みの体験やアプリケーションを望む声が強くなっています。700MHz帯で動作するネットワークは、VoIPやビデオストリーミング、音楽ダウンロード、モバイルTVなど、インターネット・アプリケーションの固定からモバイルへの移行を可能にします。インフィニオンが新たに投入した700MHz帯用RFパワートランジスタを使用すれば、最新のモバイル・アプリケーション向けにカスタマイズされた新世代の消費者向け機器に対応したインフラを効果的に構築できます」
デバイス詳細
55W FET「PTFA070551E/PTFA070551F」は電源電圧28V時の2トーンPEP(Peak Envelope Power)性能(Typ値)がゲイン18.5dB、効率性48%です。170W FET「PTFA071701GH/PTFA071701HL」はゲイン18dB、効率性40%です。
240W LDMOSトランジスタ「PTFA072401E/ PTFA072401F」は電源電圧30V時の2トーンPEP性能(Typ値)がゲイン18dB、効率性40%です。
全製品とも鉛フリー、RoHS準拠の熱特性強化オープンキャビティ・パッケージ(スロットフランジ、イアレスフランジ)による供給となります。CW(連続波)出力で10:1 VSWR(電圧定在波比)への対応が可能です。
出荷状況および価格
新発表の700MHz帯用RFパワートランジスタは現在サンプル出荷中で、2008年第4四半期の量産開始を予定しています。
インフィニオンは、米ジョージア州アトランタで2008年6月16日から19日まで開催の「IEEE MTT-S International Microwave Symposium」の弊社ブース(ブース番号1216)にて、新ファミリの700MHz帯用LDMOS RFパワートランジスタを展示しています。
インフィニオンについて
インフィニオンテクノロジーズ(Infineon Technologies AG)は、ドイツのノイビーベルクに本社を置き、エネルギー効率、コミュニケーションズ、セキュリティという現代社会が抱える3つの大きな課題に対応する半導体およびシステムソリューションを提供しています。2007会計年度(9月決算)の売上高は77億ユーロ(キマンダの売上高36億ユーロを含む)、従業員は世界全体で約4万3,000人(キマンダの従業員約1万3,500人を含む)でした。インフィニオンは世界的に事業を展開しており、米国ではカリフォルニア州ミルピタス、アジア太平洋地域ではシンガポール、そして日本では東京の各子会社を拠点として活動しています。インフィニオンは、フランクフルトとニューヨークの証券取引所に株式上場されています。インフィニオンについての情報は次のURLをご参照ください。
本社サイト:
http://www.infineon.com
日本法人サイト:
http://www.infineon.com/jp
Information Number
INFCOM200806.074
| Name | Contact | ||
|---|---|---|---|
|
Christoph von Schierstädt Media Relations Technology |
|