インフィニオン、XC2300マイクロコントローラファミリに安全性に関する新機能を追加、今後の自動車安全規格へ対応
Technology Media
2008/09/30
ノイビーベルク(ドイツ)
独インフィニオンテクノロジーズは本日、自動車のセーフティ・アプリケーションにおいて、画期的な機能によって最新の安全基準を満足する新シリーズのマイクロコントローラを発表しました。XC2300ファミリに属するXC2300Aシリーズの製品で、32ビットの高性能と豊富なペリフェラル機能を持つとともに安全性関連の機能にも優れており、エアバッグシステムやパワーステアリング用として最適です。
XC2300Aシリーズの製品は、特定アプリケーションで高い実績を持つ豊富なペリフェラルユニットが使用できるほか、不測のシステム挙動を検出、あるいは防止することで電子制御ユニット(ECU)の障害フリーのための機能が用意されています。ASIL(Automotive Safety Integrity Level)に求められる要件を定めた自動車産業向け規格、ISO26262がもうすぐ登場しますが(現在は委員会原案の段階)、この規格にも、この機能を活用すれば対応することができます。XC2300Aは、このISO規格に従い、ASIL(最高の安全性が求められるASILDを含む)を達成するためのシステムに最適な製品です。
特殊機能として、不正なリードアクセスやライトアクセス、命令取得アクセスからユーザが指定したメモリ領域を守るメモリプロテクションユニット(MPU)の強化が挙げられます。MPUは安全性関連のアプリケーションコードをカプセル化し、AUTOSARでの「信頼されない」標準ソフトウェアからの干渉を防止することができます。システムの信頼性をさらに高めるため、インフィニオンでは、すべてのメモリにECC(Error Correction Code)をハードウェア的に搭載するとともに、揮発性メモリや不揮発性メモリのデータや命令を保護するため、ECCでは対応できない障害を検出できるメモリチェックモジュール(CRC)も用意しました。統合ADコンバータ(ADC)には断線検出機能を新しく搭載し、マイクロコントローラとセンサ(エアバッグシステムのセンサなど)との接続が切れたり接触不良を起こしたりしたとき、確実に検出できるようにしました。
新しく発表されたXC2300A製品:XC2364A、XC2365A、XC2387A
本日、インフィニオンが新たに発表したXC2300AシリーズのデバイスはXC2364A、XC2365A、XC2387Aの3製品で、これにより、ソフトウェア互換かつピン互換の製品が20種類、そろったことになります。XC2300Aシリーズ製品の違いは、オンチップFlashメモリのサイズ(448キロバイト、576キロバイト、832キロバイト)、ADCチャネルの数(16あるいは24)、パワフルなモータ駆動が行えるキャプチャ/コンペア・ユニットの数(1個あるいは2個)、動作周波数(66MHzあるいは80MHz)です。パッケージは、動作温度が-40℃から+125℃でグリーン(鉛フリー)対応のLow-Quad Flat Pack、LQFP-100とLQFP-144です。
供給状況と開発ツールのサポート状況
XC2364A、XC2365A、XC2387Aは、いずれもサンプル出荷中です。量産開始は、2009年初頭を予定しています。
XC2300A製品には、評価ボード、デバッガ、コンパイラ、説明書など、開発ツールのスイートが用意されています。
インフィニオンでは、機能拡張と性能向上の両面について、ローエンドとハイエンドの両方に向かってXC2300ファミリのXC2300Aシリーズを拡充すべく、開発を続けています。XC2300Aシリーズはスケーラビリティに優れており、設計サイクルにおいても、あるいはその後においても、安全性アプリケーションに求められる機能と性能に適したメモリ、周辺装置、周波数、温度、パッケージングの組み合わせを持つMCUを選び、同じ回路基板に搭載することができます。
インフィニオンの自動車用半導体ポートフォリオとXC2300ファミリに関する詳しい情報は、下記のウェブサイトをご参照ください。
www.infineon.com/automotive
www.infineon.com/xc2300
インフィニオンについて
インフィニオンテクノロジーズ(Infineon Technologies AG)は、ドイツのノイビーベルクに本社を置き、エネルギー効率、コミュニケーションズ、セキュリティという現代社会が抱える3つの大きな課題に対応する半導体およびシステムソリューションを提供しています。2007会計年度(9月決算)の売上高は77億ユーロ(キマンダの売上高36億ユーロを含む)、従業員は世界全体で約4万3,000人(キマンダの従業員約1万3,500人を含む)でした。インフィニオンは世界的に事業を展開しており、米国ではカリフォルニア州ミルピタス、アジア太平洋地域ではシンガポール、そして日本では東京の各子会社を拠点として活動しています。インフィニオンは、フランクフルトとニューヨークの証券取引所に株式上場されています。インフィニオンについての情報は次のURLをご参照ください。
本社サイト:
http://www.infineon.com
日本法人サイト:
http://www.infineon.com/jp
Information Number
INFAIM200809.094
| Press Photos | |
|---|---|
Image |
Description |
![]() |
The XC2300A microcontroller series for use in automotive safety applications (i.e. in airbag systems and power-steering applications) incorporates innovative features to comply with state-of-the-art automotive safety standards.
|
| Name | Contact | ||
|---|---|---|---|
|
Monika Sonntag Media Relations |
|