インフィニオン、PFCとFOCを搭載する8ビット・マイクロコントローラ「XC878」シリーズを発表
~エネルギー効率に優れたモータードライブを実現~
Technology Media
2008/05/19
ノイビーベルク(ドイツ)
独インフィニオンテクノロジーズは、コスト効果の高い8ビット・マイクロコントローラ(MCU)の新シリーズを強力な「XC800」ファミリに追加したと発表しました。新「XC878」ファミリは、PFC(Power Factor Correction = 力率改善回路)とFOC(Field Oriented Control = 磁界方向制御)をサポートし、産業用アプリケーションと自動車アプリケーションのモータードライブで、傑出したトルクダイナミクス、ノイズ低減、エネルギー効率の改善を実現します。インフィニオンは、空調システム、ポンプ、ファンなどの価格重視アプリケーション向けに、PFCとFOCをともにサポートする標準8ビットMCUを提供する世界初のマイクロコントローラサプライヤです。
PFCはAC電圧源からの電流量を制御します。電源によるモーター制御アプリケーションは、電力効率の改善を絶え間なく要求し、電流歪を減じる安定化DC電源を必要としています。FOCは、あらゆる速度で円滑かつ効率的なオペレーションを達成するための電気モータ駆動技術であり、最大で95%のモータ効率改善を実現します。
8ビットのコストで16ビット性能を実現する「XC878」MCUは、最大64KBのフラッシュメモリと16ビット・ベクトルコンピュータを持ち27 MHzまで動作が可能です。2つの独立したPWMユニット(最大10のPWM出力と4つの個別タイムベース)によって、2個の3相モータを独立して制御することが可能です。
モータドライブのシステムコストを約50%引き下げる「XC878」
空調コンプレッサなどのモータドライブシステムでは、8ビットMCU上のPFCおよびFOCの組み合わせが有効です。インフィニオンの「XC878」を採用するシステムでは、16ビットもしくは32ビットMCUでなければ不可能であったタスクを処理できるFOC搭載8ビットMCUによって、現行のコストである約4ドルをおよそ50%削減し約2ドルにします。個別のタイムベースを持つ2つのPWMユニットは、同じチップ上でモータ制御とPFCアルゴリズムの組み合わせを可能にし、さらなるシステムコストの低減を実現します。また、FOCはモータ運転中の音も低く、常に最適なトルクでモータを駆動するために高い効率が得られます。
8ビット「XC878」MCUシリーズの技術情報
新「XC878」MCUシリーズには、周辺セット、フラッシュメモリ(52KBもしくは64 KB)、さらに温度範囲の異なる12製品があります。待ち状態なしのフラッシュ、16ビットのベクトルコンピュータ、最大64 KBのオンチップフラッシュメモリ(プログラムおよびデータ用)、2つのCANノード、10ビット高速ADCによる性能改善で、8ビット「XC800」ファミリを強化します。また、2つのキャプチャ/コンペアユニットを搭載する「XC878」MCUは、2個のモータ駆動もしくはLEDライティング制御が可能になっています。さらに、デバイスは、建設用車両、フォークリフトや海洋エレクトロニクス等の輸送アプリケーションと産業オートメーション等に向けたオンチップMulti-CANインターフェースによって、CAN(Controller Area Network)システムの開発を容易にしています。
「XC878」MCUは、クロック監視機構などの統合安全機能を搭載したオンチップのクロック生成を提供します。パッケージはグリーンなLQFP-64、動作温度は-40 °Cから+85と-40 °Cから +105 °C、電圧範囲は3 Vから5.5Vです。
出荷と価格について
「XC878」はサンプル出荷を開始しました。2008年9月に量産を開始する予定です。スタータキット、開発キット、文書類、無償のSDCC(Small Device C Computer)ベースのツールチェーンを含む低コスト開発ツールを提供しています。LQFP-64パッケージ「XC878」MCUの価格は、10,000個受注時の単価が1.50ユーロ(約2.20ドル)からとなります。
PCIM Europe 2008見本市で「XC878」MCUをデモ
インフィニオンでは、PCIM Europe 2008見本市(於:ドイツ・ニュルンベルク、会期:5月27-29日)において、新「XC878」シリーズと「XC878」MCUを採用したデュアル3相モータ制御向けアプリケーションキットのデモンストレーションを行います(Hall 12、ブース番号404)。
「XC878」およびインフィニオンの8ビットMCU製品についての詳しい情報は、下記のウェブサイトをご参照ください。
www.infineon.com/xc878
www.infineon.com/xc800
インフィニオンについて
インフィニオンテクノロジーズ(Infineon Technologies AG)は、ドイツのノイビーベルクに本社を置き、エネルギー効率、コミュニケーションズ、セキュリティという現代社会が抱える3つの大きな課題に対応する半導体およびシステムソリューションを提供しています。2007会計年度(9月決算)の売上高は77億ユーロ(キマンダの売上高36億ユーロを含む)、従業員は世界全体で約4万3,000人(キマンダの従業員約1万3,500人を含む)でした。インフィニオンは世界的に事業を展開しており、米国ではカリフォルニア州ミルピタス、アジア太平洋地域ではシンガポール、そして日本では東京の各子会社を拠点として活動しています。インフィニオンは、フランクフルトとニューヨークの証券取引所に株式上場されています。インフィニオンについての情報は次のURLをご参照ください。
本社サイト:
http://www.infineon.com
日本法人サイト:
http://www.infineon.com/jp
Information Number
INFAIM200805.062
| Press Photos | |
|---|---|
Image |
Description |
![]() |
Infineon's XC878 family of 8-bit microcontrollers is capable of supporting both Power Factor Correction (PFC) and Field Oriented Control (FOC). It enables excellent torque dynamics, reduced noise and higher energy efficiency for motor drives in industrial, automotive and price-sensitive applications, such as air conditioning systems, pumps and fans.
|