インフィニオン、卓越したコストパフォーマンスのマイクロコントローラ/電源開発キットを提供
~産業用・家電用のモータ制御アプリケーション向け~
Technology Media
2008/02/21
ノイビーベルク(ドイツ)
独インフィニオンテクノロジーズ(Infineon Technologies、以下インフィニオン)は、超低コストの3相モータ制御開発キットの提供を開始したと発表しました。このキットは、Field Oriented Control(FOC)に対応したインフィニオンの8-bit MCU、「XC886」シリーズと、最新の高集積インテリジェントパワーモジュールのCIPOS™(Control Integrated Power System)で構成されます。インフィニオンは、エネルギー効率の向上や組み込み型モータ制御アプリケーションの進歩促進に取り組んでおり、コストを重視した家電用・産業用アプリケーションで優れた電力効率を実現しています。
このようなコスト重視のアプリケーションとしては、洗濯機、食器洗い機、エアコンなどの家電製品や、産業用の送風機やポンプなど、規制要件や消費者の需要により、エネルギー消費量の削減が求められる各種機器のモータ制御が挙げられます。設計者はインフィニオンの3相モータ駆動アプリケーションキットを使用することで、動的特性に秀でたトルクの実現や低ノイズ化、システムの高い信頼性を追及しつつ、エネルギー効率に優れたモータ制御アプリケーションを設計し、より短期間で市場に投入することができます。
開発キットには、最適化されたFOCモータ制御ソフトウェアとデジタル的に隔離されたリアルタイム監視ツールが同梱されており、最大750Wの定格電力を備え、永久磁石同期モータ(PMSM)と誘導モータ(ACIM)の両方を駆動可能な使いやすいリファレンス・プラットフォームとして機能します。
インフィニオンの高性能8-bit MCUであるXC886シリーズは、強化された8051コアに、16-bitベクトルコンピュータと、10-bit ADCや柔軟なキャプチャ/コンペア・ユニットのPWM CAPCOM6を含む強力なモータ制御ペリフェラルセットを組み合わせています。インフィニオンの先端技術であるTRENCHSTOP™ IGBT(絶縁ゲート型バイポーラ・トランジスタ)とエミッタ制御ダイオード技術の組み合わせにより、CIPOSパワーモジュールは、ディスクリートデバイスをアプリケーションに使用した設計と比べ、ディスクリートデバイスの点数を23個も削減することができます。マイクロコントローラとパワーモジュールの組み合わせは、低コストで優れた電気的性能を発揮しつつ、必要な実装面積を抑えます。さらに、COOLSET™をベースに、PWMとプロテクション・コントロールICを集積したオンボードのスイッチモード電源が、立ち上がりと評価の高速化を図ります。
「Embedded World Show」で、3相モータ駆動アプリケーションキットを紹介
インフィニオンは、「Embedded World Show」(2008年2月26日~28日開催)の自社ブース(ホール12、ブース#426)にて、新製品となる3相モータ駆動アプリケーションキットのデモを行いました。キットには、16-bitのモータ制御性能を備えた8-bit MCU、インテリジェントパワーモジュールとしてクラス最高の耐熱性を誇るCIPOS、PWMとプロテクション・コントロールICを搭載し、立ち上がり時間を短縮するオンボードのスイッチモード電源が含まれます。
価格と出荷予定
3相モータ駆動アプリケーションキットは、インフィニオンの営業所と代理店を通じて販売中です。推奨再販価格は、キットあたり449.00ユーロです。
アプリケーションキットの詳細については、下記サイトをご参照ください。
www.infineon.com/3-phase-drive
www.infineon.com/xc886
www.infineon.com/cipos
インフィニオンについて
インフィニオンテクノロジーズ(Infineon Technologies AG)は、ドイツのノイビーベルクに本社を置き、エネルギー効率、コミュニケーションズ、セキュリティという現代社会が抱える3つの大きな課題に対応する半導体およびシステムソリューションを提供しています。2007会計年度(9月決算)の売上高は77億ユーロ(キマンダの売上高36億ユーロを含む)、従業員は世界全体で約4万3,000人(キマンダの従業員約1万3,500人を含む)でした。インフィニオンは世界的に事業を展開しており、米国ではカリフォルニア州ミルピタス、アジア太平洋地域ではシンガポール、そして日本では東京の各子会社を拠点として活動しています。インフィニオンは、フランクフルトとニューヨークの証券取引所に株式上場されています。インフィニオンについての情報は次のURLをご参照ください。
本社サイト:
http://www.infineon.com
日本法人サイト:
http://www.infineon.com/jp
Information Number
INFAIM200802-043
| Press Photos | |
|---|---|
Image |
Description |
![]() |
Infineon's 3-phase Motor Drive Application Kit includes an XC886 MCU / CIPOS power module development board, a USB (Universal Serial Bus) based "Drive Monitor" stick for real-time control and monitoring, and a CD with a free development tool chain and optimized sensorless Field Oriented Control (FOC) source code for PMSM.
|