インフィニオンの新型パワーMOSFET、電化製品のコンパクト性と耐久性を向上

2015/08/26 | テクノロジー メディア

2015年8月26日、ミュンヘン(ドイツ) 

コードレス型の電動ドリルや電動ノコギリといった日曜大工(DIY)ツールには、手軽さと丈夫な作りが求められます。そのため、アプリケーションで使用される電子部品においても、省スペース性と堅牢性は欠かせない要素です。独インフィニオンテクノロジーズは、「StrongIRFET™ Power MOSFET」ファミリーを拡大し、この2つの要件を同時に満たしたソリューションを実現しました。「Logic Level StrongIRFET™」は、マイクロコントローラから直接駆動可能なため、スペースを節約できる上、コストも抑えられます。さらに、MOSFETは耐久性にも優れており、電子機器の製品寿命の向上に寄与します。 

この十分な試験を経た「StrongIRFET」ファミリーを電化製品に使用することで、最高のエネルギー効率を実現できます。ロジックレベルの拡張を通じ、インフィニオンは、スタンドアロンドライバの不要な「StrongIRFET」に対する市場のニーズに応えています。今回のロジックレベルの派生製品では、必要なゲートソース電圧は4.5Vまで抑えられます。結果、多くのアプリケーションでMOSFETとマイクロコントローラを直結することが可能です。 

インフィニオンのステファンアーノックス(Stéphane Ernoux)(パワーマネジメント&マルチマーケット事業部製品マーケティング部長)は、次のように述べています。「『Logic Level StrongIRFET』には、決定的な優位性が2つあります。それは、さまざまなアプリケーションで電子設計の複雑性を軽減することと、類を見ない堅牢性を発揮することです」 

「StrongIRFET」ファミリーの特色である高性能機能は、今回のロジックレベル拡張版でも維持されており、低オン抵抗(Typ.値0.52mΩ、最大値0.97mΩ)による伝動損失の削減、高い電流通過能力による出力パワーの向上、堅牢なシリコンによって、システムでは高い信頼性が得られます。  

供給状況

量産出荷を開始しております。「Logic Level StrongIRFET」についての詳細は、  www.infineon.com/strongirfet をご覧ください。

 

インフィニオンについて

インフィニオンテクノロジーズは、暮らしをより便利に、安全に、エコに革新する半導体分野の世界的リーダーです。明るい未来の扉を開く鍵になる半導体をつくることが、私たちの使命だと考えています。2014会計年度(9 月決算)の売上高は43億ユーロ、従業員は世界全体で約2万9,800人。2015年1月に、売上高11億米ドル(6月29日を期末とする2014会計年度)、従業員約4,200人の米国インターナショナル・レクティファイアーを買収しました。

インフィニオンは、ドイツではフランクフルト株式市場(ticker symbol:IFX)、米国では店頭取引市場(ticker symbol:IFNNY)のOTCQX に株式上場しています。 

日本法人サイト: http://www.infineon.com/jp

本社サイト: http://www.infineon.com (英語)

Information Number

INFPMM201508-076

Press Photos

  • The Logic Level StrongIRFET™ Power MOSFETs are highly robust and can be driven directly from a microcontroller, reducing complexity of the electronic design in many electrical applications such as cordless power drills and saws.
    The Logic Level StrongIRFET™ Power MOSFETs are highly robust and can be driven directly from a microcontroller, reducing complexity of the electronic design in many electrical applications such as cordless power drills and saws.
    Logic_Level_StrongIRFET_application

    JPG | 39 kb | 776 x 621 px

  • The Logic Level StrongIRFET™ Power MOSFETs are highly robust and can be driven directly from a microcontroller, reducing complexity of the electronic design in many electrical applications such as cordless power drills and saws.
    The Logic Level StrongIRFET™ Power MOSFETs are highly robust and can be driven directly from a microcontroller, reducing complexity of the electronic design in many electrical applications such as cordless power drills and saws.
    Logic_Level_StrongIRFET

    JPG | 70 kb | 748 x 629 px