インフィニオンが、システムの信頼性を高め、基板面積を縮小する、高耐久性、高信頼性の700V HVIC「IR7xxxSシリーズ」を発表

2015/06/23 | テクノロジー メディア

2015年6月23日、ミュンヘン(ドイツ)

独インフィニオン テクノロジーズ(Infineon Technologies AG、FSE:IFX/OTCQX:IFNNY)は、 太陽光発電電源UPS(無停電電源装置)溶接産業用駆動装置向けに最適化された耐久性と信頼性の高い700V高耐圧IC(HVIC)の製品ファミリーを発表しました。この700V HVICを使用することで、高電圧電力段の設計を、堅牢性を高めながら簡素化できます。

インフィニオンのアーメッド マスード(Ahmed Masood, インダストリアル パワーコントロール事業部 高耐圧IC担当エグゼクティブ ディレクター)は、次のように述べています。「今回発表したIR7xxxSシリーズの700V HVICは、最大700VでMOSFETやIGBTを駆動できる最も簡素で小型、低コストのソリューションです。フォトカプラやトランスを使用したディスクリートタイプのソリューションと比較して部品点数を最大30%削減でき、実装面積を最大50%低減できます。またさらに、降伏電圧が高く、堅牢な過渡特性を備えていることから、信頼性が向上します。」

新発表のIR7xxxSシリーズHVICは、シンク/ソース電流が60mA~2,300mAであり、PN接合技術を採用しています。ハーフブリッジ構成とハイサイド/ローサイド構成があり、700V MOSFETおよび650V IGBT向けに最適化されています。超高速のスイッチング速度に対応できる本格的なドライバ能力を備えており、磁気部品の点数を削減できます。

その他、新デバイスの主な特長としては、両チャネルの不足電圧保護、ゲートドライバの低di/dt化によるノイズ耐性の向上、負の過渡電圧dv/dtに対する耐性、両チャネルの伝搬遅延一致などがあります。また、新デバイスは3.3Vと15Vの入力ロジック互換です。

供給状況について
今回発表のIR7xxxSシリーズは表面実装パッケージ(8-SOIC)で量産供給されています。このシリーズのデバイスは鉛フリー、RoHS準拠です。

インフィニオンについて

インフィニオン テクノロジーズ(Infineon Technologies AG)は半導体分野の世界的リーダーです。インフィニオンはエネルギー効率、モビリティ、セキュリティという、現代社会が抱える3つの大きな課題に応えています。2014会計年度(9 月決算)の売上高は43億ユーロ、従業員は世界全体で約2万9,800人です。インフィニオンは2015年1月、パワー半導体技術の有数のプロバイダーであり、11億米ドル(6月29日を期末とする2014会計年度)の売上高と約4,200人の従業員を持つ米国企業のインターナショナル・レクティファイアーを買収しました。

インフィニオンは、ドイツではフランクフルト株式市場(ticker symbol:IFX)、米国では店頭取引市場(ticker symbol:IFNNY)のOTCQX に株式上場しています。

インフィニオンについての情報は次のURLをご参照ください。

本社サイト: http://www.infineon.com

日本法人サイト: http://www.infineon.com/jp

 

Information Number

INFIPC201506-064

Press Photos

  • The new IR7xxxS series of 700 V HVICs offers the simplest, smallest and lowest cost solution to drive MOSFETs or IGBTs up to 700 V, delivering up to 30 percent reduction in part count and up to 50 percent of board space compared to discrete optocoupler or transformer-based solutions.
    The new IR7xxxS series of 700 V HVICs offers the simplest, smallest and lowest cost solution to drive MOSFETs or IGBTs up to 700 V, delivering up to 30 percent reduction in part count and up to 50 percent of board space compared to discrete optocoupler or transformer-based solutions.
    700V-HVIC

    JPG | 235 kb | 1500 x 1200 px