電気機械式リレーの代替製品:インフィニオン、スルーレートの調整が容易で、傑出した保護機能を誇る「HITFET™+」スイッチファミリーを提供開始、第一弾製品の「BTF3050TE」が量産出荷を開始

2015/04/22 | マーケットニュース

2015年4月22日、ミュンヘン(ドイツ)

独インフィニオンテクノロジーズは、リレーからより堅牢な半導体ソリューションへの移行トレンドをサポートすべく、 保護機能付きローサイドスイッチ「HITFET™+」ファミリーを提供開始します。この「HITFET+」ファミリー(高集積温度保護機能付き MOSFET)は、診断機能、デジタル ステータス フィードバック機能、優れた短絡耐性による魅力的な機能セットに加えて、これまで実現不可能だった要素として、スルーレートの調整をコントールすることで、スイッチング損失とEMC準拠の間で、容易にバランスを取ることが可能です。「HITFET+」ファミリーは、抵抗(10~800mOhm)、機能セット(ステータス フィードバック機能の有無)、パッケージサイズ(5/3ピンD-PAK、8ピンDSO)の異なる、16種類以上の製品で構成される予定です。パッケージサイズの同じ「HITFET+」製品は完全に拡張可能です。システム設計者にとっては、複数の負荷を駆動するため、ソフトウェアやPCBレイアウトを変更する必要はありません。第一弾製品となる「BTF3050TE」は、すでに量産出荷を開始しています。

保護機能付きMOSFETが必要ないかなる場合も、「HITFET+」は幅広い車載用 産業用アプリケーションにとって最適な選択肢
車載用アプリケーションの場合、「HITFET+」製品は、最大20kHzのパルス幅変調(PWM)により、バルブ制御向けのソレノイドの駆動に対応します。さらに、ちらつきを防ぐ点から車載用調光アプリケーションに適しており、この分野では一般的な10W~60Wの電流強度に対応します。このほかにも、ドアロックやパーキングブレーキ用の小型・中型電気式モータ駆動装置、代替燃料(LPG、CNG)向けのインジェクションバルブ、HVAC(換気空調設備)の駆動用フラップ、リアホイールのステアリング アプリケーションや、アクティブ サスペンション システムの安全リレーの代替製品など、「HITFET+」ファミリーは幅広い車載用アプリケーションに適しています。自動車以外にも、『HITFET+』製品は、プリンター、掃除機、ソーラーパワーモジュール、自動販売機など、幅広い分野の 産業用アプリケーションの保護機能付きドライバに適しています。

インフィニオンのアンドレアス ドール(Andreas Doll)(オートモーティブ事業部ボディパワー担当バイスプレジデント兼ゼネラルマネージャー)は、次のように述べています。「インフィニオンが保護機能付きローサイドスイッチ『HITFET』を発明したのは20年以上前のことで、これによって、業界標準を確立しました。当社の最新の『HITFET+』ファミリーは、車載用・産業用アプリケーションで過熱保護機能や過電流保護機能が必要となるいかなる場合でも、最適なローサイドスイッチを実現します。自動車のクラスよって異なりますが、今日生産されているすべての自動車には、約7~11種類の保護機能付きローサイドパワースイッチが搭載されています。『HITFET+』の保護機能とインフィニオンの定評ある品質と信頼性により、車載用システムのサプライヤは、いかに過酷なアプリケーション要件に対しても、自信をもって対応できます」

高度な保護機能と最先端の回路保護機能を搭載した「BTF3050TE」
「BTF3050TE」は、抵抗性、誘導性、容量性のあらゆる種類の負荷のスイッチングに対応します。「BTF3050TE」は、電気機械式リレーやディスクリート回路の代替製品として設計されており、産業用アプリケーションに適しており、12Vの車載用アプリケーションに最適化されています。抵抗は40mOhm(Typ.値25℃)で、一般的な車載用ボディ環境では、最大3Aの負荷を駆動可能です。「BTF3050TE」は、車載適合品です。

「BTF3050TE」は、過熱シャットダウン機能や自動再スタート機能以外にも、ラッチング型のデジタルステータスフィードバック機能、容易なスルーレート制御機能を備えています。このほか、アクティブ制限過電圧保護、ESD保護、電流制限、過負荷保護などの保護・診断機能に対応しています。

供給状況とパッケージング
「BTF3050TE」は、リードレスTO-252パッケージ(D-PAK 5ピン)で量産出荷中です。それ以外の「HITFET+」製品については、2015年末に向けた出荷開始を予定しています。

詳細情報
「HITFET+」製品ポートフォリオと「BTF3050TE」についての詳細は、 www.infineon.com/hitfetをご覧ください。

インフィニオンについて

インフィニオン テクノロジーズ(Infineon Technologies AG)は半導体分野の世界的リーダーです。インフィニオンはエネルギー効率、モビリティ、セキュリティという、現代社会が抱える3つの大きな課題に応えています。2014会計年度(9 月決算)の売上高は43億ユーロ、従業員は世界全体で約2万9,800人です。インフィニオンは2015年1月、パワー半導体技術の有数のプロバイダーであり、11億米ドル(6月29日を期末とする2014会計年度)の売上高と約4,200人の従業員を持つ米国企業のインターナショナル・レクティファイアーを買収しました。

 

インフィニオンは、ドイツではフランクフルト株式市場(ticker symbol:IFX)、米国では店頭取引市場(ticker symbol:IFNNY)のOTCQX に株式上場しています。

 

インフィニオンについての情報は次のURLをご参照ください。

本社サイト: http://www.infineon.com

日本法人サイト: http://www.infineon.com/jp

Information Number

INFATV201504-047

Press Photos

  • The Infineon HITFET™+ family of protected low-side switches replaces electromechanical relays in automotive and industrial applications.
    The Infineon HITFET™+ family of protected low-side switches replaces electromechanical relays in automotive and industrial applications.
    HITFETplus-Family

    JPG | 430 kb | 2126 x 1535 px