インフィニオンの新しいLTE Low Noise AmplifierとLNAバンク、スマートフォンのデータレートを最大96%改善することによりユーザーエクスペリエンスを向上

2014/01/27 | マーケットニュース

2014年1月27日、ノイビーベルク(ドイツ)

独インフィニオン テクノロジーズは1月27日、スマートフォンのデータレート改善のために特別に設計された、LTE用Single-band Low Noise Amplifiers(以下、L NA)とQuad-band LNAバンクの新シリーズを発表しました。

直近のUMTS(3G)リリースのデータレートが56メガビット/秒であるのに対し、無線通信の最新規格であるLTE(4G)は最大で約300メガビット/秒のデータレートを実現します。こ れにより読み込み時間が気にならないモバイル インターネットが可能となり、スマートフォン ユーザーの快適性と満足度が飛躍的に高まっています。

しかし、LTEの高いデータレートに対するユーザーからの期待に応えることは、今日のモバイル機器では困難な課題です。RFフロントエンドの複雑化は、より多くのRFコンポーネント(例:スイッチ、ダ イプレクサー、分配器など)の使用を招いています。これによってシステム全体の損失が拡大し、信号対雑音比(以下、SNR)も低下します。さ らにアンテナとRFトランシーバーとの距離が離れることで挿入損失が増加し、これもSNR劣化とそれに伴うデータレートの低下を引き起こします。

インフィニオンのBGA7x1N6とBGM7xxxx4L12ファミリーは、スマートフォンの設計者がこれらの課題を克服するために必要とする低雑音性能、正確なゲイン、お よび高い線形性を備えています。これらの製品はインフィニオンの先進的なSiGe(シリコンゲルマニウム)技術をベースに開発され、またESD保護回路を内蔵しています。

これらの新しいLNAとLNAバンクは、システムの感度を高めると共に最高のユーザーエクスペリエンスを実現するために、ス マートフォンのダイバーシティとメインの両方のアンテナパスに使用することができます。これによりLNAを持たないソリューションと比較してデータレートが最大96%高まり、L TEが持つ可能性を最大限活用できるようになります。この新しいデバイス シリーズの高い線形性は、アンテナ間アイソレーションが十分でない環境、あ るいはアンテナとRFトランシーバー間の距離による挿入損失が大きい環境においても最適な受信性能の実現に貢献します。パッケージサイズは従来のLNAと比較してSingle-band LNAで70%の削減( 1.1 mm x 0.7 mm)、Quad-band LNAバンクで61%の削減(1.9 mm x 1.1mm)を達成しています。また受信感度は、L NAを使用しない従来のソリューションと比較して3.4 dBの改善が望めます。

供給状況とパッケージング
世界各地域の帯域に対応するため、インフィニオンは以下に示す3種類のSingle-band LNAと7種類のQuad-band LNAバンクを提供します。名 称中の文字はそれぞれ対応する周波数帯を示します(Lは0.7〜1.0 GHzのLow Band、Mは1.7〜2.2 GHzのMiddle Band、Hは2.3〜2.7 GHzのHigh Band)。& amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; lt; /p>

  •  BGA7L1N6
  •  BGA7M1N6
  •  BGA7H1N6
  •  BGM7LLHM4L12
  •      BGM7LLMM4L12
  •  BGM7MLLH4L12
  •  BGM7MLLM4L12
  •  BGM7LMHM4L12
  •  BGM7HHMH4L12
  •  BGM7MHLL4L12

これらのデバイスはROHS準拠のTSNP-6-2またはTSLP 12-4プラスチックパッケージにより出荷されます。

BGA7x1N6 LTE用 Single-band LNAとBGM7xxxx4L12 Quad-band LNAバンクファミリーの詳細な技術仕様は www.infineon.com/rfmmicをご覧ください。 < /p>

インフィニオンについて

インフィニオン テクノロジーズ(Infineon Technologies AG)は、ドイツのノイビーベルクに本社を置き、 エネルギー効率モビリティセキュリティという現代社会が抱える3つの大きな課題に対応する半導体およびシステムソリューションを提供しています。2 013会計年度(9 月決算)の売上高は38億4000万ユーロ、従業員は世界全体で約2万6,700人です。インフィニオンは、ドイツではフランクフルト株式市場、米国では店頭取引市場のOTCQX に株式上場しています。

インフィニオンについての情報は次のURLをご参照ください。
本社サイト: http://www.infineon.com
日本法人サイト: http://www.infineon.com/jp

Information Number

INFPMM201401.017