インフィニオン、ハイブリッドと電気自動車向けサブシステムのASIL C/Dへの準拠を、より容易かつ高いコスト効率で実現 EiceDRIVER™ SILとEiceDRIVER™ Boost IGBTドライバの早期サンプル出荷を発表
2013年5月22日、ノイビーベルク(ドイツ)
独インフィニオン テクノロジーズは本日、次世代の高電圧IGBTゲートドライバを発表しました。こ れらのEiceDRIVER™SILとEiceDRIVER™Boostドライバはハイブリッド車及び電気自動車(HEV)のメインインバータ用として設計され、車載システムのサプライヤによるASIL C/D安全基準(ISO 26262)を満たしたHEV駆動系サブシステムの設計を、より容易でコスト効率良く行うことを可能にします。この新しいEiceDRIVERsがターゲットとする用途は、400V、6 00V、および1200V IGBTを使う、最大120kWまでのHEVインバータです。EiceDRIVER SILとEiceDRIVER Boostの早期サンプル出荷はすでに開始されており、よ り大規模なサンプル出荷が2013年12月に予定されています。
AECQ100準拠のEiceDRIVER SIL(1EDI2001AS)とEiceDRIVER Boost(1EBN1001AE)は、自 動車用インバータのIGBTの駆動と制御に最適な特徴を持ち、ガルバニック絶縁、双方向信号伝達、短絡検知のサポート、および最適化されたIGBTスイッチング機能を備えています。こ れら2機種のデバイスはチップセットとして実装されるため、従来のソリューションと比較してHEVシステム内の基板面積を最大20%節約することができます。ま たこれらのデバイスに組み込まれた機能によって従来のソリューションに必要とされていたディスクリート製品のうち最大60%が不要となり、全体としてのコスト引き下げが実現します。
インフィニオンのマーク ミュンツァー(Mark Muenzer)(Electric Drive Train担当シニアディレクター)は、次のように述べています。「 先進的なパワーおよび車載エレクトロニクスの分野で世界をリードするインフィニオンには、高効率の電気駆動アプリケーション向けに、ASIL C/Dへの準拠を可能にする業界最大の製品ポートフォリオが存在します。機能安全とコストを両立させた当社の電気駆動ソリューションは、システム全体のコスト引き下げと効率改善に大きく貢献します」
EiceDRIVER SILとEiceDRIVER Boost
EiceDRIVER SIL(1EDI2001AS)は、最大120kWまでの車載モータに対応した高電圧IGBTゲートドライバです。EiceDRIVER SILはインフィニオンのコアレストランス技術を基盤とし、低電圧と高電圧領域の間にガルバニック絶縁を実現しています。EiceDRIVER SILは制御と診断のための標準的なSPIインターフェイスを持ち、 また信号伝送速度は最大2Mbaudとなっています。システムレベルでの機能安全基準に対応するためさまざまな安全関連の機能も実装され、これには過電流監視と共に、すべての電源、発振器、ゲート信号、お よび出力ステージのランタイム監視が含まれています。検証モードではエラー挿入とウィークターンオンを含むシステムレベルの診断を行えます。EiceDRIVER SILの高電圧側は、外 部ブースターステージの駆動に合わせて設計されています。パッケージにはPG-DSO-36が使用されています。
EiceDRIVER Boost(1EBN1001AE)は、EiceDRIVER SILに完全に対応したシングルチャンネルのIGBTブースターです。EiceDRIVER Boostは高性能バイポーラ技術を基盤とし、ディスクリートデバイスによるバッファステージを置き換えます。熱的に最適化されたエクスポーズドパッド型パッケージを持ち、最 大15Aまでのピーク電流を駆動および引き抜くことが可能です。この特性は、車載向けの大半のインバータシステムに適しています。短絡検知とアクティブクランピングにも対応しています。EiceDRIVER Boostにはエクスポーズドパッド型のPG-DSO-14パッケージが使用されています。
EiceDRIVER SIL(1EDI2001AS)とEiceDRIVER Boost(1EBN1001AE)は、Infineon HybridPACK™ IGBTモジュールと組み合わせることにより、ハイブリッドおよび電気自動車向けの最適化されたシステムを構築することができます。
供給状況
EiceDRIVER SILとEiceDRIVER Boostの早期エンジニアリングサンプル提供はすでに開始され、よ り大規模なサンプル出荷が2013年12月に計画されています。量産開始は2014年末の予定です。
詳細資料
EiceDRIVER SILとEiceDRIVER Boostの技術資料は www.infineon.com/automotive-eicedriverにてご入手いただけます。 インフィニオンのHEV向けパワーモジュールの詳細については www.infineon.com/hybridをご覧ください。? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
インフィニオンについて
インフィニオン テクノロジーズ(Infineon Technologies AG)は、ドイツのノイビーベルクに本社を置き、 エネルギー効率、 モビリティ、 セキュリティという現代社会が抱える3つの大きな課題に対応する半導体およびシステムソリューションを提供しています。2 012会計年度(9 月決算)の売上高は39億ユーロ、従業員は世界全体で約2万6,700人です。インフィニオンは、ドイツではフランクフルト株式市場、米国では店頭取引市場のOTCQX に株式上場しています。
インフィニオンについての情報は次のURLをご参照ください。
本社サイト: http://www.infineon.com
日本法人サイト: http://www.infineon.com/jp
Information Number
INFATV201305.048
Press Photos
-
With its EiceDRIVER™ SIL and EiceDRIVER™ Boost IGBT drivers Infineon enables faster and more cost-effective realization of ASIL C/D designs for Hybrid and Electric Vehicle (HEV) subsystems.EiceDRIVER-SIL_DSO-36_EiceDRIVER-Boost_DSO-14
JPG | 505 kb | 2126 x 1535 px