インフィニオン、ファストボディーダイオード内蔵、車載用途向け650V CoolMOS™ CFDAで、エネルギー効率化の新境地達成

2012/04/02 | テクノロジー メディア

ノイビーベルク(ドイツ)

独インフィニオンテクノロジーズ(Infineon Technologies AG)はこの度、新製品650V CoolMOS™ CFDAを開発し、自 動車用パワー半導体のラインアップを一層強化しました。この製品は、ファストボディーダイオード内蔵のスーパージャンクションMOSFETで、も っとも厳しい車載用電子部品の品質規格であるAEC-Q101に準拠した業界初の製品です。650V CoolMOS™CFDAは、特にハイブリッド車や電気自動車に使用される充電器、D C/DCコンバータ、HID(高輝度放電)ヘッドライトなどの共振方式を用いた電源システム用に設計されました。

インフィニオンがご提供するこの新たなソリューションは、優れた軽負荷時効率、低いゲートチャージ、スイッチング損失低減、容易な実装、高い信頼性といった高速スイッチング・ス ーパージャンクションMOSFETの利点を全て組み合わせたものです。インフィニオンの650V CoolMOS™ CFDAは、より低いRonAを示し、スイッチング動作の制御を容易にし、市 場で最も高いボディーダイオードの耐久性を提供することで、車載用途の製品に求められている高エネルギー効率の、より優れたソリューションをお届けします。ボディーダイオード上で繰り返される転流時のQrr および Qossの値をより低く抑えることで、スイッチング損失とオン・オフ時の遅延時間を低減できます。

独インフィニオンテクノロジーズの高耐圧製品担当部長、ヤン=ウィレム・レイナーツ(Jan-Willem Reynaerts)は以下のように述べています。「インフィニオンはCoolMOS™ の画期的な技術で、エネルギー効率化、電力密度の側面において業界をリードしたと言えるでしょう。650V CoolMOS™ CFDAは、CoolMOS™ CFDの製品ファミリーを強化しただけでなく、急 速に電化が進む自動車業界に新たな性能のスタンダードを打ち立てたのです。」

本シリーズの、di/dtおよびdv/dtの抑制とEMIノイズを減らすよりソフトな転流動作は、他社の同様な製品を明らかに上回っています。ボディーダイオードのハード・コ ミュテーション時の電圧オーバーシュートが抑えられているため、回路設計やレイアウトが容易になります。
また、CoolMOS™ CFDAの降伏電圧は650Vなので、600V耐圧製品と比較して安全マージンが増加されます。

供給状況および価格
IPW65R150CFDA(650V、150mΩ、TO247パッケージ)のサンプルを1.85ユーロ(1万個受注時の単価)で供給しています。
本製品ファミリーについての詳細は www.infineon.com/cfdaを参照ください。

インフィニオンについて

インフィニオンテクノロジーズ(Infineon Technologies AG)は、ドイツのノイビーベルクに本社を置き、 エネルギー効率モビリティセキュリティという現代社会が抱える3つの大きな課題に対応する半導体およびシステムソリューションを提供しています。2 011会計年度(9月決算)の売上高は40億ユーロ、従業員は世界全体で約2万6,000人です。インフィニオンは、ドイツではフランクフルト株式市場、米国では店頭取引市場のOTCQXに株式上場しています。

インフィニオンについての情報は次のURLをご参照ください。
本社サイト: http://www.infineon.com
日本法人サイト: http://www.infineon.com/jp

Information Number

INFPMM201204.032

Press Photos

  • Infineon’s 650V CoolMOS™ CFDA for Automotive Applications With Integrated Fast Body Diode is Setting New Standards in the Field of Energy Efficiency
    Infineon’s 650V CoolMOS™ CFDA for Automotive Applications With Integrated Fast Body Diode is Setting New Standards in the Field of Energy Efficiency
    D2PAK-650V-CFDA

    JPG | 708 kb | 2480 x 1860 px

  • Infineon’s 650V CoolMOS™ CFDA for Automotive Applications With Integrated Fast Body Diode is Setting New Standards in the Field of Energy Efficiency
    Infineon’s 650V CoolMOS™ CFDA for Automotive Applications With Integrated Fast Body Diode is Setting New Standards in the Field of Energy Efficiency
    TO-220-650V-CFDA

    JPG | 564 kb | 2480 x 1849 px